Sensorlösungen für die Primärverpackung im Bereich Getränkeabfüllung, Pharma- und Fleischverpackung sowie der Süß- und Backwarenproduktion, für die Karton- und Gebindeverpackung und die Palletierung.
글로벌 산업은 끊임없이 변화하고 있습니다. 이에 따라 작업자와 설비를 보호하기 위한 안전 시스템에 대한 요구사항도 복잡해지고 있습니다. 로이체는 다양한 산업 안전 요구사항을 충족시키기 위해 통합 안전 포트폴리오를 제공하며 효율적인 자재 공급, 높은 생산 효율성, 완벽한 안전 솔루션을 지원합니다.
플라스틱 광섬유 케이블은 물체 감지를 위해 필요한 공간이 적은 범용 애플리케이션에 적합합니다. 유리 화이버 옵틱은 높은 온도의 까다로운 환경 조건에서 사용되며 내화학성이 있습니다. 이는 특히 댐핑이 적어 필름 방사선 또는 광출력이 높은 애플리케이션에 또 다른 이점을 제공합니다. 다양한 헤드 형태의 유연 광섬유는 거의 모든 설비 디자인에 통합 가능합니다. 감지 영역은 사용된 광섬유와 증폭기에 따라 달라집니다. 화이버 옵틱 센서는 투수광 원리로 또는 터치 기능으로 사용할 수 있습니다. 이 센서는 여러 개의 라이트 빔이 있는 광섬유 어레이로 특히 작은 물체를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.