정전용량 센서
정전용량 센서는 고체, 액체 상태의 대상물이나 가루화된 대상을 감지할 수 있습니다. 이 센서를 이용하면 매우 구조적이고 형태가 불안정한 대상(예: 액체 또는 대용량 물체의 주입 레벨)이 매개물과 직접 닿거나 비금속 용기 벽을 통과해 감지될 수 있습니다. 또한, 완전성 검사에도 적합합니다. 먼지가 매우 많거나 더러운 환경에서도 정전용량 센서는 확실하게 작동합니다. 다양한 모양과 높은 감지 범위를 통해 산업 자동화의 거의 모든 사용 분야에 맞게 제품 프로그램이 보완됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 157개의 제품이 검색됨
LCS-1M12M-F04PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135688
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 4 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135689
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 4 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135690
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 4 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135691
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 4 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
정전용량형 센서
품목 번호:
50135720
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 7.5 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
정전용량형 센서
품목 번호:
50135721
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 7.5 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135722
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 15 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135723
- 시리즈: LCS-1
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 15 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
상품 정보: 25. 4. 11.