기본형 센서
정전용량 센서의 기능은 활성 영역 주변 전기장의 변화를 기반으로 합니다. 버튼 뒤에 위치한 축전기판에 전원이 공급되면 정전기장이 발생합니다. 이는 유입되는 물체로 인해 발생하는 용량 변화에 반응합니다. 이러한 방식으로 접촉 없이 모든 물체를 감지할 수 있으며 충진 레벨과 같이 생산 기술적으로 중요한 수치를 제어 장치로 전달할 수 있습니다. Basic LCS-2 시리즈의 원통형 센서는 예를 들어 포장 시스템 또는 실험실 자동화 분야의 위치 감지 및 충진 레벨 감지를 위한 모든 일반 애플리케이션에서 안정적인 감지 기능을 제공합니다. 다양한 크기와 연결 모델로 인해 LCS-2 시리즈의 정전용량 센서는 다양한 설치 상황에서 사용할 수 있으므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 94개의 제품이 검색됨
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136628
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136627
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136626
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136625
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30NNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50136624
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30NNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50136623
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30PNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50136622
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30P-N30PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50136621
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 하우징재료: 폴리부틸렌(PBT), 플라스틱
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136620
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 금속
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136619
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 금속
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136618
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 금속
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
정전용량형 센서
품목 번호:
50136617
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 하우징재료: 금속
상품 정보: 25. 4. 11.