고급형 센서
정전용량 센서는 비접촉식 및 형태 독립적이고 마모 없는 작동을 제공합니다. 감지는 무반응으로 이루어지므로 제품에 영향을 미치지 않습니다. 또한 공기 중의 먼지와 같은 간섭 및 오염에 민감하지 않으므로 간섭 내성이 높아 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 고급형 카테고리의 정전용량 센서 LCS-1은 스위칭 거리의 유연한 파라미터 설정 및 지속적인 프로세스 최적화를 위한 티치 버튼이 있는 IO-Link 유형을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 또한 테플론 하우징(PTFE)이 있는 버전은 반도체 산업과 같이 화학적 요구가 높은 경우에도 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 63개의 제품이 검색됨
LCS-1M30T-N30NNO-K020T
정전용량형 센서
품목 번호:
50135805
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30T-N30PNC-K020T
정전용량형 센서
품목 번호:
50135804
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30T-N30PNO-K020T
정전용량형 센서
품목 번호:
50135803
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 30 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-N25NNC-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135802
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-N25PNO-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135799
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-N25NNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135797
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-N25PNC-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135796
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-N25PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135795
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M30M-N25NNO-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135793
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30M-N25PNC-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135792
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135791
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M30M-N25NNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135789
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
상품 정보: 25. 4. 11.