Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

운반 차량 교차 시 이동 영역 보호

위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다.

레일에 연결된 운반 차량의 이동 경로가 교차하는 경우, 주행 프로세스 중 모든 이동 순서를 고려하여 안전 컨셉을 설계해야 합니다. 또한 주행 전, 주행 중, 최종 지점 도착 시 필요한 안전 기능도 종합적으로 검토해야 합니다. 운반 차량 자체에 영역 보호를 위해 필요한 기능이 포함 될 경우 차량 설계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 이를 위해서는 정확한 승차 위치 결정이 필요합니다. 당사의 안전 솔루션은 이와같은 애플리케이션을 위한 자율적인 대안을 제공합니다. 해당 솔루션은 완벽한 영역 보호를 가능하게 하며 이와 함께 안정적인 공정을 보장합니다.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

요건:

운반 차량은 주행 경로를 일정한 간격으로 이동합니다. 전체 프로세스에서 작업자가 운반 차량의 이동 경로로 접근하지 못하도록 보호해야 합니다. 동시에 운반 차량은 모니터링 영역을 완전히 자동으로 통과할 수 있어야 합니다.

솔루션:

해당 이동 영역은 안전 레이저 스캐너로 보호됩니다. 안전 레이저 스캐너는 보호필드를 사용하여 작업자의 접근 및 존재 여부를 감지합니다. 이동 프로세스 중 차량의 윤곽은 보호필드에서 동적으로 숨겨집니다. 이러한 방식으로 전체 영역이 항상 최적으로 보호됩니다.

작동 원리:

안전 레이저 스캐너가 보호필드를 통해 운반 차량이 이동하는 경로 영역을 보호합니다. 이 안전 레이저 스캐너는 모니터링 영역에서 작업자의 존재 여부와 차량의 위치를 ​​동시에 감지합니다. 주행 중 안전 시스템은 이 정보를 사용하여 보호필드의 전환을 통해 보호된 영역에서 차량의 윤곽을 숨깁니다. 이러한 방식으로 모니터링 영역은 지속적으로 보호되며 전체 프로세스에서 안전등급이 유지됩니다.

사용 시 이점

  • 작업자의 접근 및 존재 여부 모니터링
  • 전체 프로세스 동안 완벽한 안전성 제공
  • 제한 없는 부품 운반 – 돌출 부품도 가능
  • 상위 제어 장치의 안전 회로에 간딘하게 통합되는 자율 시스템
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

시스템 구성요소 및 안전 파라미터

  안전센서: 안전 레이저 스캐너 RSL 400
시스템 제어 장치: Siemens SIMATIC S7
Leuze 안전 프로그램
ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2
듀얼 채널식 안전 출력

안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)
선형 운반 대차의 영역 보호