포크 리프트 물류에서의 다중 스테이션 접근 보호
위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수하므로 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
포크 리프트와 같은 산업용 화물자동차가 위험 영역으로 이어지는 이송 스테이션에서 작업하는 경우 접근을 보호하기 위해 포크 리프트와 작업자를 확실하게 구분해야 합니다. 전형적인 안전 콘셉트는 기능이 제한되어 있는 경우가 많으며 안전한 작동을 위해 매우 구조적이고 절차적인 변화가 요구됩니다. 실제로는 그것에 상응하는 높은 잔존 위험을 수반하는 타협으로 이어질 수 있으며, 지침을 받은 작업자는 이에 대한 높은 수준의 개인적 책임과 규율을 갖추어야 합니다. 예를 들어 포크 리프트 이송 중에 포크 리프트 옆에 안전 취약점이 생길 수 있고, 접근 시 속도를 감속하는 시스템이 적용되거나 이송 시 시스템을 완전히 중단해야 할 수도 있습니다.
포크 리프트 물류 분야에서의 다중 스테이션 접근 보호를 위한 당사의 안전 솔루션은 이러한 어플리케이션에 적합하게 설계되어 있습니다. 이 솔루션은 완벽한 안전성과 최적화된 프로세스를 통해 시스템의 높은 가용성을 보장합니다.

요건:
크로스 컨베이어에는 포크 리프트를 통해 자재가 출입하는 여러 이송 스테이션이 있습니다. 전체 운반 영역은 작업자가 접근하지 못하도록 보호되어야 합니다. 포크 리프트가 접근하면 해당 스테이션의 보호 해제를 통해 진입이 가능합니다.
솔루션:
수직으로 정렬된 보호필드가 있는 안전 레이저 스캐너가 접근을 보호합니다. 각 스테이션의 추가적인 센서들은 포크 리프트의 움직임을 모니터링하고 안전 시스템에 정보를 제공합니다.
이에 따라 스테이션 진입을 위해 보호필드가 조정됩니다. 전체 프로세스는 안전 기술 관점에서 모니터링됩니다.
작동 원리:
수직 보호필드는 위험 영역 전면에 설치됩니다. 각 스테이션은 모니터링 센서에 의해 추가적으로 제어됩니다. 포크 리프트가 스테이션에 접근하는 경우에만 안전 시스템이 이 스테이션의 보호필드에서 정의된 영역을 해제합니다. 다른 모든 스테이션은 보호필드로 계속 보호됩니다. 포크 리프트가 이송 영역을 벗어나는 즉시 보호필드가 원래 상태로 재설정됩니다. 포크 리프트의 작동 중단 없이 출입할 수 있으며 모든 스테이션을 서로 독립적으로 동시에 사용할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 당사가 개발한 최적의 안전 솔루션으로 시간 및 비용 절감
- 포크 리프트와 작업자를 확실하게 구분하고 전체 이동 영역을
지속적으로 모니터링 - 시스템의 스테이션 수에 따라 확장 가능
- 개별 작업 프로세스 최적화를 위한 이동 영역과 운반 영역의 믿을 수 있는 분리
- 제품의 높은 안정성과 가용성
- 최적의 조작 방지 기능

시스템 구성요소 및 안전 파라미터
안전센서: 안전 레이저 스캐너 RSL 400 | |
모니터링 센서: 초음파 및 레이더 센서 | |
시스템 제어 장치: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze 안전 프로그램 | |
ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2 | |
듀얼 채널식 안전 출력 |