AGV/로봇 이송 스테이션 보호

요건:
작업이 진행되는 동안 위험한 로봇 작업 영역과 이송 스테이션의 작업 영역에 작업자가 접근하지 못하도록 보호해야 합니다. 이때 작업차량은 작업 영역에 자동적으로 출입할 수 있어야 합니다.
솔루션:
이송 스테이션의 전체 영역은 안전 레이저 스캐너로 보호됩니다. 안전 레이저 스캐너의 보호필드는 작업자의 접근 및 존재 여부를 감지합니다. AGV가 통과할 때 AGV의 윤곽은 보호필드에서 동적으로 숨겨집니다. 이러한 방식으로 스테이션은 항상 최적의 보호 상태를 유지합니다.
작동 원리:
안전 레이저 스캐너는 보호필드를 사용하여 로봇 셀을 접근으로부터 보호합니다. 동시에 모니터링 영역에서 AGV의 위치를 감지합니다. 안전 솔루션은 이 정보를 사용하여 보호필드의 전환을 통해 보호된 영역에서 AGV의 윤곽을 숨깁니다. AGV는 보호필드에 의해 "둘러싸여" 있습니다. 이를 통해 AGV는 자동으로 스테이션에 진입하여 정차된 상태에서 자재 전달 후 스테이션 밖으로 나갈 수 있습니다. 안전 레벨은 전체 주기 동안 유지됩니다.
사용 시 이점
- 작업자의 접근 및 존재 여부 모니터링
- 전체 주기 동안 완벽한 안전 제공
- 부품 운반 시 제한 없음 (예: 전면 또는 측면이 돌출 된 부품)
- 자율 시스템, 간단한 안전 통합
- 고객의 어플리케이션을 위한 검증 된 맞춤 안전 솔루션

시스템 구성요소 및 안전 파라미터
안전센서: 안전 레이저 스캐너 RSL 400 |
|
시스템 제어 장치: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze 안전 프로그램 | |
EN ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2 |
|
듀얼 채널식 안전 출력 |