접근 보호 장치용 양방향 AGV 인터록

요건:
솔루션:
안전 인터록은 광전자 안전 센서에 의해 세 개의 면이 제한됩니다. 이를 통해 AGV가 위험 구역 방향으로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 안전 레이더 센서가 인터록 내부 영역에서 사람의 존재 여부를 확인합니다. 적절한 간격이 확보되면 AGV는 이동을 계속할 수 있습니다.
작동 원리:
접근 측의 멀티 라이트빔 안전 센서가 중단되었다가 다시 활성화되면 레이더 센서가 인터록 영역에서 사람의 존재 여부를 모니터링합니다. 인터록 영역에서 사람이 감지되지 않는 경우에만 AGV가 이동을 계속하거나(진입) 다음 AGV를 위해 다시 대기하도록 승인됩니다(출구). 올바른 안전 절차가 시스템에 의해 모니터링되며 제한 보호 구역에서 일시적으로 정지할 수도 있습니다. 또한 자동 이동 순서에는 해제 신호를 사용할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 전체 주기 동안 부품 운반에 대한 제한사항 없이 완벽한 안전성(모든 형태 및 크기의 하중용)
- AGV 출입 중에도 작동 다운타임 방지를 통한 장비 활용도 극대화
- 펜스가 필요하지 않으므로 위험 구역 방향으로 AGV의 이동 경로를 자유롭게 설계
- 인터록 영역에 대한 작업자 조치 또는 육안 검사 불필요