동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다.
컨베이어 라인에서 접근 모니터링 시 취급하는 이송물의 크기와 위치가 다양하기 때문입니다. 예를 들어, 상품의 크기가 항상 동일한 경우 뮤팅 기능을 기반으로 하는 통합 안전 개념을 적용할 수 있지만 상품의 너비, 팔레트 위에서의 상품의 위치 설정 또는 컨베이어 벨트 위에서의 팔레트 위치 설정이 변하는 경우 안전이 취약해집니다. 특히 운송되는 상품 측면 영역의 넓은 개구부를 보호하는 경우에 적용됩니다.
동적 포맷 조정 기능이 있는 Leuze 안전 솔루션은 탁월한 안전 콘셉트를 통해 이러한 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
요건:
팔레트가 컨베이어 벨트에 의해 자동 운반됩니다. 접근 보호 장치가 팔레트 위의 다양한 크기와 위치의 상품 운반할 수 있도록 해야 합니다. 또한 컨베이어의 팔레트 위치도 다양할 수 있습니다. 동시에 작업자가 측면으로 접근하는 것을 방지해야 합니다.
솔루션:
두 개의 수직으로 정렬된 안전 레이저 스캐너가 접근을 보호합니다. 측정용 거리 측정 센서(솔루션 1, 좌측 사진) 또는 스캐너의 병렬 측정 기능(솔루션 2, 우측 사진)은 상품의 너비와 위치를 측정하고 해당 정보를 Leuze 안전 시스템으로 전송합니다. 안전 시스템은 상품을 이송시키기 위해 보호필드를 조정합니다.
작동 원리:
두 개의 안전 레이저 스캐너가 수직 보호필드를 생성합니다. 컨베이어 라인 옆의 양 측면에 설치된 광학 거리 측정 센서(솔루션 1, 좌측 사진) 또는 레이저 스캐너의 측정 기능(솔루션 2, 우측 사진)은 상품의 너비 및 컨베이어 라인에서의 위치를 인식합니다. 이 정보를 통해 안전 시스템이 보호필드에서 해당 영역을 해제하여 중단 없이 상품을 운반할 수 있습니다. 상품 측면에 대한 접근은 계속해서 보호됩니다. 열린 보호필드 영역을 상품이 통과하면 보호필드는 원래의 닫힌 상태로 재설정됩니다.
사용 시 이점
- 운반 주기 동안 전체 접근 영역에 대한 지속적인 모니터링을 하여 완벽한 안전을 제공
- 제품의 높은 안정성과 가용성
- 최적의 조작 방지 기능
- 추가 설치 용이
- 솔루션 1: 솔루션 2에 비해 확보되어야 위험요소까지의하는 안전 거리가 더 짧음
- 솔루션 2: 추가적인 측정용 거리 측정 센서 불필요

시스템 구성요소 및 안전 파라미터
안전센서: 안전 레이저 스캐너 RSL 400 | |
측정용 센서: 광학 거리 측정 센서 ODS(솔루션 1), 안전 레이저 스캐너 RSL 400의 측정 데이터 출력(솔루션 2) |
|
시스템 제어 장치: Siemens SIMATIC S7 |
|
Leuze 안전 프로그램 | |
EN ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2 |
|
듀얼 채널식 안전 출력 |