access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 보호 장치

위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다. 
다중 트랙 컨베이어는 수 미터에 걸쳐 확장되는 경우가 많습니다. 현재의 안전 개념은 위험 영역에 대한 접근을 보호하기 위해 많은 노력을 필요로 합니다. 실제로 안전 개념이 부족하면 작업자가 높은 수준의 책임감과 규율을 갖추어야 합니다. 특히 활성화된 트랙의 측면과 같이 자재 배출 공정에서 안전 관련 취약점이 발생할 수 있습니다. 그러면 작업자가 이송 프로세스 중 위험 영역에 진입할 수도 있습니다. 추가로 조직적 안전 조치가 사용되는 경우 시스템 가용성이 감소하기도 합니다.

다중 트랙 컨베이어를 위한 당사의 안전 솔루션은 이러한 어플리케이션에 특별히 최적화되어 있습니다. 설치가 용이한 혁신적인 안전 개념은 시스템의 높은 안전성과 높은 활용도를 보장합니다. 

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

요건:

다중 트랙 컨베이어를 위한 당사의 안전 솔루션은 이러한 어플리케이션에 특별히 최적화되어 있습니다. 설치가 용이한 혁신적인 안전 개념은 시스템의 높은 안전성과 높은 활용도를 보장합니다.

솔루션:

두 개의 수직으로 정렬된 안전 레이저 스캐너를 사용하여 접근을 보호합니다. 안전 시스템은 팔레트가 배출되는 트랙에 대한 정보를 시스템 제어장치로부터 수신하고 팔레트가 통과할 수 있도록 그에 따라 보호필드를 조정합니다. 전체 프로세스는 안전 기술 관점에서 모니터링됩니다.

작동 원리:

2개의 안전 레이저 스캐너가 컨베이어의 위험 영역 앞에 설치되어 수직 보호필드를 생성합니다. 자재가 출고되는 트랙에 대해 PLC가 보호필드에 도달하기 직전에 해제 신호를 보냅니다. 이때 보호필드의 원하는 트랙에서 미리 설정한 크기의 창에 대해 안전 보호가 해제됩니다. 따라서 보호가 해제된 창을 통해 시스템 중단 없이 자재를 이송할 수 있습니다. 다른 모든 트랙은 계속 ​​보호필드로 보호됩니다. 자재가 보호 해제된 보호필드 창을 통과하면 보호필드는 원래의 상태로 재설정됩니다.

사용 시 이점

  • 최대 10개 트랙 및 9m 너비의 전체 운반 영역에서 지속적인 모니터링
  • 운반 주기 동안 완벽한 안전
  • 제품의 높은 안정성과 가용성
  • 최적의 조작 방지 기능
  • 추가적인 트리거 센서 불필요
  • 추가 설치 용이

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

시스템 구성요소 및 안전 파라미터

 

안전센서: 안전 레이저 스캐너 RSL 400

시스템 제어 장치: 안전 제어 장치 MSI 400

Leuze 안전 프로그램

EN ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2

듀얼 채널식 안전 출력

안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)
Application reference - Multi-track transport systems
다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 모니터링