푸시 스키드 이송 구역의 접근 보호 장치

요건:
스키드 이송 구역의 인피드/아웃피드 인터페이스는 무단 접근으로부터 보호되어야 합니다. 안전 콘셉트는 다양한 차체 모델을 운송할 수 있어야 합니다. 또한 작업자가 측면으로 접근하는 것을 인식할 수 있어야 합니다.
솔루션:
수직으로 정렬된 두 개의 안전 레이저 스캐너가 보호 필드를 통해 위험 구역에 대한 접근을 보호합니다. 안전 시스템은 시스템 제어로부터 다음에 이송될 차체 모델에 대한 정보를 받고 이에 맞춰 보호 필드를 조정합니다. 전체 프로세스는 안전 기술 관점에서 모니터링됩니다.
작동 원리:
두 개의 안전 레이저 스캐너가 위험 구역 앞에 수직 보호필드를 생성합니다. 적재된 푸시 스키드가 위험 영역에 들어가기 전에 안전 시스템은 보호 필드에서 어떤 창을 열어야 하는지에 대한 정보를 받습니다. 이를 통해 적재된 스키드를 중단 없이 운반할 수 있습니다. 적재된 스키드의 측면 대한 접근은 계속해서 보호됩니다. 적재된 스키드가 보호필드 창을 통과하면 보호필드는 원래의 닫힌 상태로 재설정됩니다. 전체 프로세스는 안전 기술 관점에서 모니터링됩니다.
사용 시 이점
- 전체 접근 영역의 지속적인 모니터링
- 운반 주기 동안 완벽한 안전
- 제품의 높은 안정성과 가용성
- 필요 면적이 적음 및 경제적인 서비스 비용
- 최적의 조작 방지 기능, 의도치 않은 보호 장비 우회 불가능
- 추가 설치 용이