APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-(de-)palletizer_wl_1400x400_V2

팔레트 그루퍼/디그루퍼의 접근 보호 장치

위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다. 

포크 리프트와 같은 산업용 화물자동차가 위험 영역으로 이어지는 이송 스테이션에서 작업하는 경우 접근을 보호하기 위해 포크 리프트와 작업자를 확실하게 구분해야 합니다. 전형적인 안전 콘셉트는 기능이 제한되어 있는 경우가 많으며 안전한 작동을 위해 매우 구조적이고 절차적인 변화가 요구됩니다. 실제로는 그것에 상응하는 높은 잔존 위험을 수반하는 타협으로 이어질 수 있으며, 지침을 받은 작업자는 이에 대한 높은 수준의 개인적 책임과 규율을 갖추어야 합니다. 예를 들어 포크 리프트 이송 중에 포크 리프트 옆에 안전 취약점이 생길 수 있고, 접근 시 속도를 감속하는 시스템이 적용되거나 이송 시 시스템을 완전히 중단해야 할 수도 있습니다.

당사의 안전 솔루션은 완벽한 안전과 효율적인 프로세스를 위한 모든 요구 사항을 충족합니다. 이 안전 콘셉트는 수동 포크 리프트를 위해 설계되었으며, 개정된 EN415-4 표준을 기반으로 하고 작업자의 개입이 필요하지 않습니다.

APIC_IL_PA_Safety Solution_Access guarding (de-)palletizer_wl

요건:

팔레트 그루퍼/디그루퍼는 작업자가 접근하지 못하도록 보호되어야 합니다. 따라서 사람과 수동으로 조작하는 포크 리프트를 확실하게 구분할 수 있어야 합니다. 작업 절차를 간소화하고 중단을 최소화하려면 시스템을 자동으로 재시작할 수 있어야 합니다.

솔루션:

위험 구역에 대한 접근은멀티 라이트빔 안전 센서로 보호됩니다. 그 뒤에 포크 리프트를 감지하는 추가 센서가 설치되어 있습니다. 안전 시스템은 센서 신호 및 신호의 순서를 분석하여 포크 리프트와 사람을 구별합니다. 자동 재시동이 가능합니다.

작동 원리:

안전 라이트 커튼이 작동되면 작업자나 포크 리프트에 의해 발생했는지 여부와 상관없이 (디)그루퍼의 작업 프로세스가 즉시 중단됩니다. 그러나 추가로 설치된 레이더 센서를 통해 포크 리프트의 존재가 감지되고 예상된 공정 흐름이 올바르게 실행되면 안전 시스템이 작업 프로세스를 자동으로 다시 시작합니다.

사용 시 이점

  • 수동 조작 없이도 시스템을 자동으로 재시동할 수 있는 최적의 시스템 활용성
  • 최적의 조작 방지 기능을 통한 제품의 높은 안정성과 가용성
  • 바닥에 설치할 필요 없음
  • 경제적인 서비스 비용
  • 상위 제어 장치의 안전 회로에 간단하게 통합 가능
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

시스템 구성요소 및 안전 파라미터

  안전센서:
MLD 500 멀티 라이트빔 안전 센서(
바닥 고정용 장치 컬럼 포함)
프로세스 모니터링용 센서: 레이더 센서
시스템 제어 장치: 안전 제어 장치 MSI 400
Leuze 안전 프로그램
EN ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2
듀얼 채널식 안전 출력

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)