자재 이송 스테이션에 대한 접근 보호 장치

요건:
솔루션:
멀티 라이트빔 안전 센서로 컨베이어 라인의 적재 영역에서 공급 및 출구라인을 보호합니다. 안전센서 사이의 영역은 안전 레이더 센서가 작업자의 존재 여부를 모니터링합니다.
작동 원리:
공급 측 안전센서를 차단하고 다시 해제한 후 잠금 영역을 검사해야 합니다. 레이더 센서는 작업자가 있는지 이 영역을 모니터링합니다. 시스템은 잠금 영역에서 작업자가 감지되지 않은 경우에만 배출라인에서 안전센서를 해제하며 이송 물체가 셀로 운반될 수 있습니다. 시스템은 안전의 측면에서 공정이 기술적으로 잘 이루어졌는지 모니터링합니다. 시스템은 적재 자동화 공정에 필요한 승인 신호를 제공합니다.
사용 시 이점
- 적재 중에도 로봇 셀 작동 다운타임 방지를 통한 장비 활용도 향상
- 모든 형태와 크기의 운반 물체 공급을 가능하게 하는 최적의 안전 솔루션
- 까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있는 안정성(예: 불안전한 적재 및 빈 팔레트)
- 효율성과 안전 개선을 위한 컨베이어 라인 자동 시작 지원
- 별도 조작 불필요
- 위험 영역에 대한 모니터링 불필요

시스템 구성요소 및 안전 파라미터
안전센서: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, 컨트롤러가 포함된 안전 레이더 센서 LBK |
|
시스템 제어 장치: 안전 제어 장치 MSI 400 |
|
Leuze 안전 프로그램 | |
EN ISO 13849-1에 따른 PL e, IEC 62061에 따른 SILCL 3 |
|
2채널식 안전 출력, 신호 출력 2개 |