자재 분배 스테이션에 대한 접근 보호 장치

요건:
다양한 형태와 크기의 팔레트 또는 부분적으로 적재된 팔레트 등 다양한 하중을 가진 팔레트는 위험 구역 밖으로 운반해야 합니다. 이때, 시스템에 대한 접근을 보호해야 합니다. 최적의 활용을 위해 팔레트가 운반되는 동안에도 시스템이 중단 없이 작동해야 합니다.
솔루션:
컨베이어 라인에는 두 개의 멀티 라이트빔 안전 센서로 제한되는 안전 게이트가 설치되어 있습니다. 포토 센서 사이의 영역은 수평으로 장착된 안전 라이트 커튼으로 모니터링됩니다. 이 장치는 보호 필드를 통해 작업자의 존재 여부를 감지합니다.
작동 원리:
컨베이어 라인에 두 개의 안전 센서가 설치되어 수직 보호 필드와 인터록 영역을 구분합니다. 운반된 물품은 이 영역을 통해 배출됩니다. 이 영역의 크기는 최대한 큰 물품을 완전히 수용할 수 있도록 설계되어야 합니다. 운반 중 물품이 인터락 구역을 벗어나면 수평으로 장착된 안전 라이트 커튼이 인터락 구역을 확인합니다. 시스템은 해당 영역에 물품이나 사람이 감지되지 않는 경우에만 내부의 안전센서를 다시 해제하고 다음 물품을 운반할 수 있습니다. 시스템은 안전의 측면에서 공정이 기술적으로 잘 이루어졌는지 모니터링합니다.
사용 시 이점
- 적재 하중이 다르더라도 작동 다운타임 방지를 통해 시스템을 최적으로 활용할 수 있는 유연한 안전 개념
- 모든 형태와 크기의 제품뿐만 아니라 부분적으로 적재된 팔레트의 안정적인 운반
- 포맷 전환을 위한 전환 작업 불필요
- 작업자 개입 불필요