안전 솔루션

간단하고, 안전하며, 생산적입니다.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완전한 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다.

사용 시 이점

  • 고객을 위한 편의성: 고객의 콘셉트에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다
  • 효율적인 자재 흐름 및 완벽한 안전성 - 기존의 콘셉트가 한계에 부딪힌 경우에도 문제없습니다.
  • 모든 안전 솔루션은 CE 인증을 받았고 국제 표준을 준수합니다. 법적 안정성을 보장합니다.
  • 프로젝트 전반에 걸쳐 당사의 검정된 안전 전문가로 구성된 팀이 고객과 함께하며 전문적으로 구현해 드립니다.
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

고객 시스템을 위한 완전한 솔루션

당사의 솔루션은 고객의 시스템 설계에 개별적으로 맞춘 혁신적인 안전 콘셉트에 기반합니다. 당사의 전문가는 위험성 평가에서 안전 기술 승인에 이르는 모든 과정을 고객과 함께합니다. 로이체의 전문가는 당사의 솔루션이 고객의 요건을 충족하고 프로젝트가 원활하게 실행되는지 확인합니다.

콘셉트 및 디자인

당사의 솔루션 엔지니어링 센터에서 안전 솔루션의 전반적인 콘셉트화 및 디자인을 지원합니다. 지원 사항:

  • 지침 및 표준 조사
  • 안전 콘셉트 및 시스템 구성 설계
  • 소프트웨어 개발 및 타당성 검증
  • 종합 문서화 (CE 준수선언서 포함)

하드웨어 및 소프트웨어 구성요소

당사의 안전 솔루션에는 시스템 통합에 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 포함되어 있습니다.

  • 안전센서
  • 안전 제어 장치
  • Leuze 안전 프로그램
  • 콤팩트한 컨트롤 박스(필요에 따라)
  • 배선 작업

고객의 개별 프로젝트를 위한 서비스

각 고객의 시스템에 맞는 개별 안전 솔루션을 제공하며 프로젝트가 인계될 때까지의 모든 프로세스를 지원합니다.

  • 위험성 평가(필요에 따라)
  • 프로젝트 요건에 따른 구성 및 파라미터 설정을 지원하는 엔지니어링 서비스
  • 시운전 지원
  • 안전 기능 검증
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

솔루션 진행 단계

1. 요건 파악
  • 레이아웃 및 위험 영역 점검, 프로세스 정리
  • 위험성 평가 구성검 또는 점검
  • 보호 목적 수립
  • 스케줄 조정
 
2. 안전 콘셉트 선택
  • 당사의 안전 전문가를 통한 요건 평가
  • 적합한 안전 콘셉트 및 필수 구성요소 선택
 
3. 구성 및 파라미터 설정
  • 어플리케이션 분석 및 안전 시스템 조정
  • 프로젝트 요건에 따른 프로그래밍 및 파라미터 설정
  • 프로젝트별 문서화 작업
 
4. 설치 및 시운전
  • 마운팅 및 설치 지침 제공
  • 필요 시 시스템 구성요소 마운팅 및 설치
  • 시운전 및 제어장치와의 통합 지원
 
5. 안전 기술 점검 및 승인
  • 안전 기능 검증
  • 안전 장치 초기 검사
  • 승인 문서 작성

 

오랜 경험과 전문화된 노하우

혁신적인 아이디어는 오랜 경험과 노하우에서 비롯됩니다. 당사는 35년이 넘는 시간 동안 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 다양한 산업 분야의 안전 기술 어플리케이션을 지원해 왔습니다. 당사의 안전 전문가는 최신 규격 및 국제 표준 등 안전 설계에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 자동화 환경에서의 사용에 맞춘 효율적인 안전 솔루션을 개발합니다.

  • 안전 콘셉트 설계 및 현장 솔루션 검증을 위한 인증된 전문가의 글로벌 네트워크
  • 자체 솔루션 엔지니어링 센터
  • EN ISO 13849-1 규정에 부합하는 V 모델에 따른 개발과 설계
  • 자체 안전 제품의 다양한 선택

안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
수평 운반 캐리지 영역 보호
팔레트 매거진 접근 보호 장치 – 자동 재시동 기능 포함
자재 이송 스테이션에 대한 접근 모니터링
다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 모니터링
동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
AGV 및 로봇 이송 스테이션 보호
선형 운반 대차의 영역 보호
물류 포크리프트 애플리케이션에서 다중 스테이션 접근 보호
인쇄 및 용지 가공 기계의 공급 지점 보호