측정 및 점검 - 기계 안전 보장
산업 안전은 고용주가 책임져야 하는 최우선 과제입니다. 보호 장비의 정기적인 검사를 통해 요구되는 안전 및 품질 표준을 준수할 수 있습니다. 기업의 자체 인력으로 안전 관련 측정 및 점검을 수행하기에는 한계에 부딪히는 경우가 많습니다. 담당자는 검사 절차 및 시험 시행에 대해 필요한 지식과 측정 장비를 갖춰야 합니다. 또한 독일에서는 안전 운용 규정과 동작 안전 관련 기술 규정에 따라 작업자 인사 자격 요건을 엄격하게 제한하고 있습니다.
로이체의 숙련된 서비스 기술자는 현장에서 이러한 업무를 지원합니다. 로이체의 기술자는 전문적인 검사에 필요한 자격을 갖추고 있으며, 정기적인 교육을 이수하여 항상 최신 기술을 숙지하고 있습니다. 로이체가 자체 개발한 데이터베이스 기반 설문으로 일관되게 품질 높은 검사와 해당 문서 기록을 보장합니다.

보호 장비 검사
초기 및 정기 검사를 통해 기계 상태, 설치 상태, 안전 장치들의 올바른 작동 여부, 그리고 기계 제어 시스템의 안전 부분 장비들이 잘 연결되어 있는지를 점검합니다. 검사 결과는 상세 보고서로 작성됩니다.

정지 시간 측정
보호 장비와 위험한 움직임 간의 필요한 안전거리를 계산하려면 기계의 애프터런 시간을 알아야 합니다. 애프터런 시간을 측정하여 정확한 안전 거리를 계산하여 보호 장비를 올바르게 배치할 수 있습니다. 정기 검사 중 애프터런 시간을 측정하여 브레이크 부품 등에서 마모가 발생하는지를 미리 파악할 수 있습니다.