개발 지원 - 고객의 기계 안전에 필요한 로이체의 노하우
신규 개발이든 기존 설비의 개선이든 관계없이, 설계 기사에게 중요한 것은 관련 표준과 규정을 고려하여 안전, 생산성, 인체 공학 및 비용 측면에서 최적화될 수 있도록 안전 기술을 기계에 통합하는 것입니다. 로이체는 다양한 어플리케이션 노하우와 안전 기술 분야에서 쌓아온 수년간의 경험으로 실질적인 콘셉트를 제안하며 실행하기까지 고객을 지원합니다. 로이체의 전문가는 로이체 안전 장치에 대한 신속하고 안전한 시운전이 필요할 때나 장치를 교체할 때 정렬, 매개변수 결정 등을 지원합니다.

안전 콘셉트 및 안전 디자인
위험 경감 조치는 위험성 평가 중 하나입니다. 이러한 조치를 바탕으로 안전 콘셉트 및 안전 기능을 개발합니다. 로이체는 다양한 어플리케이션 노하우와 안전 기술 분야에서 쌓아온 수년간의 경험으로 실질적인 콘셉트를 제안하며 실행하기까지 고객을 지원합니다.

시운전 지원
안전센서를 시운전할 때는 최적의 조건으로 정렬하고 구성하며 매개변수를 설정하는 일반적인 작업이 진행됩니다. 로이체의 숙련된 서비스 기술자는 적용 사례, 사용 센서에 따른 고객의 요구사항을 고려하여 맞춤 지원을 제공합니다. 이로써 신속하고 안전하게 시운전을 마칠 수 있습니다. 로이체는 장치를 교체하거나 장치 유형을 변경할 때도 다운타임을 최소화할 수 있도록 지원합니다.