컨설팅 - 기계 안전은 전문적으로 다뤄야 합니다.

일반적인 기업에서 기계 안전에 관한 법률과 규정을 준수하는 것은 내부의 인적 및 재무적 역량을 넘어서는 일입니다. 기계 안전 분야의 지식을 구축하면서 지속적으로 업데이트하는 일에는 많은 시간과 노력이 필요합니다. 끊임없이 변화하는 국내 및 국제 환경의 법률, 표준, 규정을 다루는 것은 간단한 문제가 아닙니다.

로이체의 컨설팅 서비스는 숙련된 전문가를 통해 필요한 작업을 효율적이면서 확실하게 처리할 수 있는 기회를 제공합니다. 로이체의 전문가는 외부 기관으로부터 인증을 받았습니다. 또한, 기계 안전과 관련된 표준 위원회에서 적극적으로 활동함으로써 최신 표준 및 지침을 항상 숙지하고 있습니다. 따라서 로이체는 미래에 어떤 변화가 있을지 알고 있습니다. 고객은 이를 통해 비용을 절감하고를 사전에 위험한 오류를 방지할 수 있습니다.



Icon_Service_status_check_mssc_by

"기계 및 설비 안전 기술" 상태 점검

로이체의 전문가는 고객의 기계 안전 상태를 분석하고, 기계의 상태가 최신 안전 기술 요구사항을 충족하는지 점검합니다. 이를 충족하지 않는 경우 로이체는 법적 요구사항을 준수하기 위해 필요한 시정 조치를 권장합니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_status_check_ce_mcsc_by-2

"기계의 CE 인증" 상태 체크

제조업체는 기계 설계 및 제작 시 기계 지침에 명시된 규정을 준수하고 이를 문서화해야 합니다. EU 준수선언서와 CE 인증을 통해 확인됩니다. 로이체는 문서의 완성도를 점검하고, 기준과 다른 내용이 있으면 시정 조치와 같은 권장 사항을 제시합니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

위험성 평가

현행 지침에 따르면 기계 제조업체는 위험성 평가를 수행할 의무가 있습니다. 이 의무는 기계의 개조 또는 확장으로 인해 '중대한 변경'이 발생하는 경우에도 기계 사용 업체에게 적용됩니다. 로이체의 전문가는 잠재 위험을 찾아내고 위험 요소를 평가 및 분석하여 위험 요소가 감소하는 방법을 지원합니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

위험 평가

독일 안전운용규정(BetrSichV)에는 고용주가 기계 사용 전에 위험 평가를 실시하고 이를 최신 규정에 따라 주기적으로 업데이트해야 하는 법적인 규정이 포함되어 있습니다. 로이체의 전문가는 고객이 위험 평가를 수행하고 문서화하는 과정까지 지원합니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_conformity_assessment_mcms_by

기계 지침에 따른 적합성 평가

유럽연합의 기계 지침은 관련된 안전 및 건강 보호 요구사항을 충족하기 위해 준수해야 할 기계 설계 및 제작 시 절차를 정의합니다. 이는 EU 준수선언서와 CE 인증에 필요한 전제 조건입니다. 로이체는 기계 지침의 법 규정을 준수하고 이행하도록 돕습니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_security_concept_security_design_by

안전 콘셉트 및 안전 디자인

위험 경감 조치는 위험성 평가 중 하나입니다. 이러한 조치를 바탕으로 안전 콘셉트 및 안전 기능을 개발합니다. 로이체는 다양한 어플리케이션 노하우와 안전 기술 분야에서 쌓아온 수년간의 경험으로 실질적인 콘셉트를 제안하며 실행하기까지 고객을 지원합니다.

자세히 알아보기 >

Icon_Service_verification-validation_by

안전 기능 검증 및 유효성 검사

안전 기능을 구현할 때 오류를 방지하려면 안전 기능이 사양에 따라 정확하고 빈틈없이 설계되었는지 확인해야 합니다. 그다음 기능 테스트 및 오류 시뮬레이션을 거쳐 안전 기능의 성능을 검증해야 합니다. 로이체는 기능 테스트에 대한 계획 수립과 테스트 시행, 그리고 필요한 문서화까지 모든 과정을 지원합니다.

자세히 알아보기 >