싱글 라이트 빔 안전 센서
싱글 라이트빔 안전 센서는 특히 설치 공간이 협소하고 평평한 장착 표면이 없는 기계 디자인에 유연하게 통합될 수 있습니다. 이 센서는 위험 구역 보호장치, 접근 안전장치 및 충돌 방지용으로 사용됩니다. 이 안전센서는 외부 모니터링이 있는 Type 2 및 Type 4 장치와 자가 감시형 Type 4 장치로 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 31개의 제품이 검색됨
결합 제품
SLS46C-40.K48
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126545
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 0.25 ... 40 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46C-40.K48-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126546
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 0.25 ... 40 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46C-70.K48
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126547
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46C-70.K48-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126548
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46CI-40.K48
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126549
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 0.25 ... 40 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46CI-40.K48-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126550
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 0.25 ... 40 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46CI-70.K48
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126551
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
SLS46CI-70.K48-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50126552
- 시리즈: 46C
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
결합 제품
MLD500-T1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501001
- 시리즈: MLD 500
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 범위 축소
결합 제품
MLD500-T1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501001
- 시리즈: MLD 500
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 범위 축소
결합 제품
MLD500-T1L
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66502000
- 시리즈: MLD 500
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 범위 축소
상품 정보: 25. 4. 10.