위치 스위치

안전 포지셔닝 스위치 S300은 최종 위치 도달 여부를 모니터링합니다. 이 스위치는 기계의 위치 모니터링을 위해 사용되거나 힌지 스위치의 대안으로 사용됩니다. 위치 스위치는 IP 67 보호 등급에 따른 금속 하우징을 가지며 다양한 접점 세트와 함께 사용할 수 있습니다. 플런저와 다양한 액추에이터가 포함된 모델은 설치 상황에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
Header_Safety_switches_S300_V2

사용 시 이점

  • 다양한 어플리케이션에 설치 가능: 최대 4가지 접근 방향이 가능한 액추에이터와 3가지 케이블 삽입구로 다양한 어플리케이션에 장치를 손쉽게 설치할 수 있음
  • 안전 회로에 간편하게 연결: 직접 개방 접점으로 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 연결
  • 최적으로 맞춤 조정: 10° 단위로 액추에이터 각도 조절 가능
  • 간편하게 스위칭 포인트 조절: 기본형 드라이버 사용



주요 특장점

Betätiger_700x500px

다양한 액추에이터가 제공되어 각 설치 환경에 맞춰 조정하는 과정이 간편해집니다. 또한, 스위치에서 액추에이터의 각도와 접근 방향을 조절할 수 있습니다.

기술적 특징

 
  S300
EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 1)
플라스틱(테크노폴리머) 및 금속 하우징, 보호 등급 IP 67
EN ISO 141169에 따라 코딩되지 않은 캠에 의해 작동
안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점
개별적으로 조절 가능한 액추에이터 접근 방향 및 10° 단위의 액추에이터 각도를 통해 일반적 사용 가능
스위칭 방향 선택 가능
플런저 액추에이터 및 다양한 롤 액추에이터가 포함된 모델
수명이 매우 길고 견고함

Safety at Leuze - 안전 센서 제품 개요(PDF, ~6MB)
안전 스위치, 안전 잠금장치, 안전 근접 센서, 안전 명령 장치 - 제품 개요(PDF, ~3MB)