안전 스위치
사람과 시스템을 보호하고 위치를 감시하기 위해, 안전상의 이유로 기계 작동 중 닫혀 있어야 하는 도어, 플랩, 커버에 안전 스위치가 있어야 합니다. S20 및 S200 시리즈의 안전 스위치는 견고한 하우징과 다양한 설치 옵션을 갖추어 범용으로 사용할 수 있습니다. S300 위치 스위치는 최종 위치 도달 여부를 모니터링합니다. 플런저와 다양한 액추에이터가 포함된 모델은 설치 상황에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 힌지 스위치 S400는 하나의 구성품에 안전 스위치 및 도어 힌지의 기능을 통합한 스위치입니다.
제품 라인
사용 시 이점
노하우
기술적 특징

사용 시 이점
- 안전 회로에 간편하게 연결: 직접 개방 접점으로 모든 안전 스위치를 안전 회로에 간편하게 연결
- 합리적인 비용: 안전 스위치 S20/S200이 도어 및 플랩 모니터링을 위한 합리적인 비용의 솔루션 제공
- 높은 수준의 조작 방지 기능: 안전 힌지 스위치 S400이 장치 내장형 스위칭 기능으로 높은 수준의 조작 방지 기능을 제공
노하우
사용 영역
안전 스위치는 물류 산업, 포장 산업, 자동차 산업 또는 공작 기계와 같은 다양한 산업에서 사용되며 보호 장비와 최종 위치를 모니터링합니다.
분리형 액추에이터가 장착된 스위치
S20 / S200
범용 사용 가능
- 다양한 액추에이터로 설치 상황에 맞춰 조정 가능
- 액추에이터의 5가지 접근 방향
- 다양한 접점 구성
- 케이블 또는 커넥터로 연결
- 견고한 하우징
- 안정적인 작동을 위해 액추에이터를 중앙 정렬하는 깔때기 모양의 삽입구
위치 스위치
S300
최종 위치 모니터링
- 장비 위치 모니터링 및 측면 이동식 보호 장비 모니터링
- 플런저와 다양한 액추에이터가 포함된 모델은 설치 상황에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다
- 견고한 하우징
힌지 스위치
S400
회전 가능한 보호 장비 모니터링
- 힌지 스위치가 안전 스위치 및 도어 힌지의 기능을 매력적인 디자인의 부품 하나에 결합
- 캡슐형 구조로 높은 수준의 조작 방지 기능을 제공하며, 전문가만 안전 장치임을 알아볼 수 있음
- 동일한 디자인의 두 번째 고정용 수동힌지
- 민감한 유리 또는 플라스틱 부품에서의 사용을 위해 넓은 설치용 포크가 있는 모델
안전 스위치에 중요한 기준은 무엇일까요?
국제 표준 ISO 14119에는 보호 장비와 관련된 인터락 장치 선택 지침이 설명되어 있습니다. 여기서 인터락 장치라는 용어는 예를 들어 보호 도어나 보호 플랩에 장착되어 보호 장비 개방 시 기계 또는 장비를 안전하게 차단하는 안전 스위치를 말합니다. ISO 14119의 전체 명칭은 기계 안전 - 보호 장비와 관련된 인터락 장치 - 설계 및 선택 지침입니다. 이 표준은 인터락 장치의 네 가지 디자인을 정의하고, 각 디자인의 장단점을 기술합니다. 그리고 인터락 장치 우회를 최소화하기 위한 조치도 설명합니다.

기술적 특징
| S20/200 | S300 | S400 |
EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 2) | EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 1) | EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 1) | |
S20: 플라스틱(테크노폴리머) 하우징, 보호 등급 IP 67 S200: 금속 하우징, 보호 등급 IP 67 | 플라스틱(테크노폴리머) 및 금속 하우징, 보호 등급 IP 67 | 금속 하우징, 보호 등급 IP 67/IP 69K | |
EN ISO 14119에 따른 기계 감지 장치가 있는 낮은 엔코딩의 액추에이터 | EN ISO 141169에 따라 코딩되지 않은 캠에 의해 작동 | 힌지 안의 캡슐형 위치 스위치에 의해 작동, 높은 수준의 조작 방지 기능 | |
안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | |
헤드를 90° 단위로 조절할 수 있습니다. 위쪽에 삽입부가 있어 액추에이터를 5가지 방향으로 접근할 수 있습니다. | 스위칭 방향 선택 가능 | 연결부가 후면에 있어 눈에 띄지 않는 케이블 배선 | |
최대 8개의 다양한 액추에이터 | 플런저 액추에이터 및 다양한 롤 액추에이터가 포함된 모델 | 보호 장비의 최대 개구각 180° | |
긴 수명을 위한 고급 실버 접점 | 수명이 매우 길고 견고함 | 조절 가능한 스위칭 포인트 | |
유리 같은 특수 소재를 위해 넓은 측면 폭을 갖춘 모델 S410 | |||
보조 힌지 옵션(접점 없음, 기계 기능만 제공됨) |