안전 레이더 시스템

안전 레이더 시스템 LBK
열악한 환경에서 안정적인 영역 모니터링
세계 최초의 안전 3D 레이더 시스템 LBK는 열악한 산업 환경의 위험 영역을 모니터링하기 위해 개발되었습니다. 이 시스템은 사람의 신체를 인식하여 보호 영역에 접근 여부와 사람의 존재 여부를 모니터링합니다. 컨트롤러를 통해 최대 6개의 센서를 결합할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 오염 물질, 분진, 연기, 빛 등이 있는 열악한 환경 조건에서도 안정적인 작동
- 어플리케이션에 맞게 유연하게 보호 영역 조정: 센서의 수와 위치 결정, 영역의 길이 및 개구각/너비 구성
- 보호필드 내 정지된 물체는 위험 대상으로 감지하지 않아 안전 출력이 차단되지 않음
- 간단한 시스템 구조와 PROFIsafe 또는 FSoE 인터페이스를 갖춘 컨트롤러 덕분에 빠른 통합
- 요청 시 전문가의 구성 및 설치 서비스 제공
주요 특장점

까다로운 환경 조건에서 안정적으로 작동
레이더 원리는 오염 물질, 분진, 톱밥, 연기, 기름, 습기, 빛과 같은 환경 영향에 강합니다. 이를 통해 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 기계 작동을 보장하고 불필요한 차단을 방지합니다.

작동 방식
이 시스템은 사람의 보호 영역으로의 접근 및 보호 영역 내 존재 여부를 모니터링합니다. 가만히 서 있는 사람도 실제로 완전히 "정적"인 상태가 아니므로 센서에 의해 안정적으로 감지됩니다.
3D 레이더 원리 덕분에 계단, 받침대 및 비금속 물체의 그림자에 가려진 경우에도 모니터링할 수 있습니다.

보호 영역 내 정지된 물체 허용
레이더 기술은 움직임에 민감합니다. 하지만 모니터링 영역 내의 정지해 있는 물체로 인해 안전 신호가 차단되지 않습니다. 따라서 팔레트, 자재 용기, 공구 트레이와 같은 정지해 있는 물체를 보호 영역 내에 둘 수 있습니다.

간단하고 유연한 시스템 구조
더 넓은 영역을 보호하기 위해 하나의 컨트롤러가 최대 6개의 센서를 평가합니다. 컨트롤러당 4개의 채널을 구성하여 하나의 어플리케이션에 최대 24개의 센서를 사용할 수 있습니다. 시스템 파라미터는 LBK Designer 설정 소프트웨어를 사용하여 어플리케이션에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
안전 필드버스 시스템에 통합할 수 있도록 PROFIsafe 및 FSoE 인터페이스가 있는 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에 대한 자세한 상태 정보도 조회할 수도 있습니다.
어플리케이션

열악한 환경에서 위험 영역 보호
요건:
기계의 위험한 작업 영역에 작업자가 접근하거나 머물지 않도록 보호해야 합니다. 오염 물질, 용접 불꽃, 톱밥, 습기 등이 있는 열악한 환경 조건에서도 안전한 작동과 높은 가용성이 보장되어야 합니다.
솔루션:
3D 안전 레이더 시스템 LBK는 모니터링 영역의 움직임을 감지하고 열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다. 또한 레이더 기술은 모니터링 영역에 정지해있는 물체가 있어도 됩니다.

재시동 방지 및 사각 지대 모니터링
요건:
사각지대나 위험구역에서 사람이 감지될 때에는 기계나 시스템은 재시동 되어서는 안 됩니다.
솔루션:
3D 안전 레이더 시스템 LBK는 보호 영역에 사람이 있는지 모니터링하고 열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다. 또한 레이더 기술은 모니터링 영역에 정지해있는 물체가 있어도 됩니다.
기술적 특징
움직임 감지를 위해 FMCW 변조를 사용하는 안전한 3D 레이더 시스템 | |
설정 가능한 보호 및 경고 영역, 설정 가능한 4개의 신호 출력 | |
하나의 어플리케이션에 최대 6개의 센서 결합 가능, 작동 중 동적 구성 전환 가능 |
안전 | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: 카테고리 2, LBK SBV-x: 카테고리 3 | |
감지 범위 | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
빔 각도 (수평/수직) | LBK S01: 50° / 15° 또는 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° | |
주파수 범위 | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
환경 조건 | 온도 범위: -30°C~60°C, 센서 보호 등급: IP 67 | |
I/O 인터페이스가 있는 컨트롤러, 옵션: SD 카드 슬롯 | 안전: OSSD 2개 설정 및 진단: Micro USB, 옵션 가능: Ethernet TCP/IP | |
필드버스 인터페이스가 있는 컨트롤러, 옵션 가능: SD 카드 슬롯 | 안전용: PROFIsafe 또는 FSoE, OSSD 2개 구성 및 진단: Micro USB, TCP/IP |