L300

사용 시 이점
- 최적의 조작 방지 기능: RFID 코딩 액추에이터를 통해 별도의 설치 수단이 필요 없음
- 단단히 잠긴 도어: 최대 9,750N의 체결력으로 매우 강한 부하에서도 도어를 단단히 잠긴 상태로 유지
- 안전 회로에 간편하게 통합: OSSD 안전 출력을 통해 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 통합 가능
- 간편한 구성: 통합 명령 및 비상 정지 버튼, 적합한 도어 손잡이 및 록아웃 태그아웃 잠금장치를 통해 안전 도어에 완벽한 안전 기능을 간편하게 구성 가능
주요 특장점

안전 잠금장치 L300의 명령 버튼(옵션)은 안전 도어의 안전 기능 설정을 단순화합니다. 요구 사항, 리셋 및 비상 정지를 위한 통합 버튼이 있는 콤팩트 장치는 점검 도어에 안전하게 설치하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이는 배선을 단순화하고 공간을 절약합니다.

액추에이터의 조인트와 장치의 챔퍼 처리된 큰 개구부는 센서와 액추에이터 간의 충돌 위험을 줄이고 도어가 잘못 닫히더라도 손상을 방지합니다. 오염 물질이 쌓인 경우 열린 통로를 통해 뒤쪽으로 오염 물질을 밀어내기만 하면 됩니다. 특별한 디자인은 최대의 안정성과 가용성을 보장합니다.

옵션인 비상 탈출로 잠금 해제 장치(패닉 버튼)를 사용하면 액추에이터를 즉시 잠금 해제하고 위험 영역 내부에서 도어를 열 수 있습니다. 조작자는 인체공학적으로 최적화된 버튼을 이용해 실수로 갇힌 경우에도 위험 영역을 벗어날 수 있습니다. 장치는 전류 공급이 없는 경우에도 작동합니다.

좌우로 힌지 조절이 가능한 도어 손잡이 AC-L300-SH를 사용하면 회전 도어와 슬라이딩 도어에 빠르고 쉽게 안전 잠금장치 L300을 설치할 수 있습니다. 매우 안정적이고 견고한 금속 구조는 액추에이터의 조인트를 통해 도어 센터링 시 이점을 제공합니다. 도어 손잡이 AC-L300-SH2는 디자인에 최적화된 대안을 제공합니다(아래 17페이지 그림 참조).
옵션으로 제공되는 록아웃 태그아웃 장치는 개별 자물쇠를 사용하여 작업자가 위험 영역에 갇히는 것을 방지합니다. 이를 위해 잠금장치를 아래로 누르고 자물쇠를 겁니다. 이로써 개구부가 기계식으로 잠기고 액추에이터의 RFID 감지도 차단됩니다.
기술적 특징
L300 | |
EN ISO 14119에 따른 잠금장치가 있는 인터락 장치(Type 4) | |
최대의 조작 방지를 위한 RFID 코딩 액추에이터 | |
OSSD 안전 스위칭 출력부 | |
하나의 장치로 Performance Level PL e/SIL 3 달성 | |
매우 강한 부하에서도 사용할 수 있는 9,750N의 체결력 | |
열악한 환경에서 사용하기 위한 보호 등급 IP 67 / IP 69K의 견고한 금속 하우징 | |
인체공학적으로 최적화된 통합 패닉 버튼을 이용한 비상 탈출로 잠금 해제 기능 | |
잠금 해제된 상태에서 30N의 낮은 체결력으로 보호 장치가 저절로 열리지 않도록 제자리에 고정 | |
장치의 빠른 진단을 위한 6개의 LED | |
장치 헤드와 비상 탈출로 잠금 해제 버튼을 90° 단위로 유연하게 정렬하여 다양하게 장착 가능 | |
안전 도어에 완벽한 안전 기능을 쉽게 구현하기 위한 통합 명령 및 비상 정지 버튼 | |
액세서리: 록아웃 태그아웃 장치, 도어 손잡이 |