L200

안전 잠금장치 L200은 열악한 환경에서의 높은 기계적 부하를 위해 설계되었습니다. 대형 기계 및 시스템은 물론 대형 안전 도어 또는 슬라이딩 게이트에서의 헤비 듀티 분야에 사용됩니다. 옵션인 비상 잠금 해제 기능(패닉 버튼)을 사용하면 비상 시 보호 장비를 수동으로 열 수 있습니다.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

사용 시 이점

  • 헤비 듀티 접근 보호: 거친 주변 조건에 있는 대형 기계 및 시스템에 사용
  • 다양한 설치 환경에 맞춰 간편하게 조정: 표준 디자인, 6가지 액추에이터 및 3방향 케이블 삽입구를 통해
  • 비상 탈출로 잠금 해제 기능 옵션(인체공학적으로 최적화된 패닉 버튼): 비상 시 보호 장치 수동 개방
  • 원치 않는 기계 작동 중지(다운 타임) 방지: 여유 있는 사이즈의 액추에이터 헤드를 통해
  • 모든 장치를 안전 회로에 쉽게 통합 가능: 강제 개방 접점을 통해



기술적 특징

 
  L200
EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 2)
낮은 엔코딩의 기계 감지 장치
6가지 액추에이터
안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점
전자기 또는 스프링 작동식
잠금 유형이 있는 모델
최대 Performance Level PL e, SIL 3 안전 용도
체결력 2,800N
보호 등급 IP 67의 금속 하우징
잠금 해제된 상태에서 30N의 낮은 체결력으로
보호 장치가 저절로 열리지 않도록 제자리에 고정
최대의 유연성을 위한 3방향 케이블 삽입구(예: 공간이 좁은 경우 및 직렬 연결 시)

인체공학적으로 최적화된 패닉 버튼을 이용한 비상 탈출로 잠금 해제 기능

현장 진단을 위한 LED 디스플레이

Safety at Leuze - 안전 센서 제품 개요(PDF, ~6MB)
안전 스위치, 안전 잠금장치, 안전 근접 센서, 안전 명령 장치 - 제품 개요(PDF, ~3MB)