Sensorlösungen für die Primärverpackung im Bereich Getränkeabfüllung, Pharma- und Fleischverpackung sowie der Süß- und Backwarenproduktion, für die Karton- und Gebindeverpackung und die Palletierung.
글로벌 산업은 끊임없이 변화하고 있습니다. 이에 따라 작업자와 설비를 보호하기 위한 안전 시스템에 대한 요구사항도 복잡해지고 있습니다. 로이체는 다양한 산업 안전 요구사항을 충족시키기 위해 통합 안전 포트폴리오를 제공하며 효율적인 자재 공급, 높은 생산 효율성, 완벽한 안전 솔루션을 지원합니다.
콤팩트한 안전 컨트롤러 MSI 400은 다양한 안전 센서의 신호를 평가하고 중소형 기계에서 안전 회로를 모니터링하는 데 사용됩니다. 구성 가능한 안전 기능으로 인해 각각의 요구 사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 뮤팅 인터페이스 MSI-MD-FB는 컨베이어 라인의 접근 보호 장치를 위한 뮤팅 기능을 제어합니다. 안전 라이트 커튼 ELC 및 MLC와 멀티 라이트빔 안전 센서 MLD와 함께 사용됩니다.