안전 명령 장치
EN ISO 12100-1은 비상 시 정지를 위해 보호 장치 및 비상 정지 버튼 또는 비상 로프 스위치와 같은 추가 보호 조치를 규정하고 있습니다. 비상 정지 버튼 은 원하는 위치에서 정지 명령을 입력할 수 있습니다. 비상 정지 로프 스위치는 넓은 위험 영역에서 사용됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 17개의 제품이 검색됨
ERS200-M0C3-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000524
- 시리즈: ERS200
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 좌측으로
- 작동방식: 케이블
ERS200-M0C3-M20-HAR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000522
- 시리즈: ERS200
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 우측으로
- 작동방식: 케이블
ERS200-M4C3-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000521
- 시리즈: ERS200
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 좌측으로
- 작동방식: 케이블
ERS200-M4C3-M20-HAR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000520
- 시리즈: ERS200
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 우측으로
- 작동방식: 케이블
상품 정보: 25. 4. 10.