안전한 바코드 위치 확인 시스템

세계 최초의 안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i를 사용하면 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 장치는 2개의 SSI 인터페이스를 통해 주파수 변환기와 같은 안전용 제어 기기에 연결되며 Performance Level e까지의 애플리케이션에 적합합니다. 이로써 안전 기능을 특히 쉽게 구현할 수 있으며 필요 면적과 설치 비용을 줄일 수 있습니다.
FBPS_1400x400

안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i

최대 PLe까지 하나의 장치를 이용한 안전한 위치 감지용

세계 최초의 안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i를 사용하면 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 장치는 2개의 SSI 인터페이스를 통해 주파수 변환기와 같은 안전용 제어 기기에 연결되며 Performance Level e까지의 애플리케이션에 적합합니다. 따라서 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있고 설치 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.



사용 시 이점

  • 최대 PL e까지 하나의 장치로 안전하게 위치 감지
  • 매우 간단한 안전 기능 구현
  • 좁은 공간에도 설치 가능 및 설치 비용 절감
  • 고속의 고층 창고 기계에서 사용하기 위한 10ms의 짧은 오류 반응 시간
  • 매우 견고하고 기계적 내구성이 뛰어나며 자외선 차단 기능이 있는 바코드 테이프
  • 50~170mm의 넓은 작업 영역과 정교한 고정 설계로 간편한 설치 및 통합 보장

주요 특장점

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

최대 PL e까지 하나의 장치로 안전하게 위치 감지

FBPS 600i 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 장치는 2개의 SSI 인터페이스를 통해 주파수 변환기와 같은 안전용 제어 기기에 연결됩니다. 또한 장치는 이미 PL e/SIL 3의 요구사항을 충족합니다. 따라서 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있고 설치 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

빠른 동작에 적합

FBPS 600i는 고층 창고 기계에서와 같이 빠른 동작 중의 위치 감지에 특히 적합합니다. 이를 위해 FBPS 600i의 오류 반응 시간은 10ms로 매우 짧습니다. 따라서 속도와 핸들링 성능을 최적화할 수 있습니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

안정적인 작동

FBPS 600i는 매우 안정적으로 작동합니다. 스캔할 때마다 소프트웨어가 고정밀 위치값을 결정하는 여러 코드를 판독합니다. 스캐닝 빔의 대각선 경로와 장치의 움직임으로 인해 각 코드는 다양한 지점에서 스캔됩니다. 다양한 지점에서의 스캔 방식은 일부 오염이나 손상으로 인한 판독 오류를 방지합니다.

바코드 테이프 역시 산업용으로 최적화되어 있습니다. 자가 접착식 플라스틱 테이프에는 자외선 차단 기능이 있으며, 견고하고 기계적 내구성이 뛰어납니다. 또한 인쇄된 위치값은 쉽게 판독할 수 있으며 취급이 용이합니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

모든 상황에서 빠르고 정확한 설치

퀵 체인지 장치가 포함된 정교한 고정 설계를 통해 FBPS 600i를 간편하게 설치할 수 있습니다. 장치는 쉽게 접근 가능한 클램프 브래킷의 나사로 단단히 고정됩니다. 이를 통해 설치 시간을 절약하고 서비스 이용 시 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 또한 FBPS 600i는 50~170mm의 넓은 작업 영역 덕분에 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

어플리케이션

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

고층 창고 기계에서의 안전한 위치 감지

요건:
위험성 평가에서 시스템의 위험 및 필요한 Performance Level PLr이 확인되었습니다. EN 528(고층 창고 기계 – 안전 요건)과 같은 관련 표준이 이를 지원합니다. 필요한 안전 위치 및 속도 모니터링(예: 정비 중 또는 리프트 카 탑승 시)을 위해 안전한 위치 감지가 필요합니다.

솔루션:
안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i는 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 시스템은 PL e/SIL 3에 대한 요구사항을 충족하므로 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있습니다.  

기술적 특징

FBPS 600i
  안전 안전성 PL e, SIL 3, 카테고리 4
(EN ISO 13849-1 및 IEC 61508)
오류 반응 시간 10ms~400ms (조절 가능)
연결  SSI 인터페이스 2개, M12 커넥터 2개
전원 공급: M12 커넥터
설정 및 진단: Mini USB
반복정밀도 ±0.15mm (1 시그마)
판독 거리 50 … 170 mm
보호 등급 IP 65
온도 범위 -5 ~ +60°C
히팅 옵션: -35~+60°C
치수, 높이 x 너비 x 깊이 측면 연결부: 116.3 x 112.5 x 51.5mm
하단 연결부: 105 x 123.8 x 51.5mm 
디스플레이 (옵션) 위치 및 상태 정보 디스플레이
상태 신호 판독 품질 오염의 조기 감지용
바코드 테이프
  특징  매우 견고한 특징의 플라스틱 테이프, 자외선 차단, 아크릴 접착제를 통한 자가 접착식,
일반 텍스트로 인쇄된 위치값
기본형 바코드 테이프 높이: 25mm, 47mm
길이: 최대200m
설정 가능한 바코드 테이프 높이: 20mm~140mm
시작값 및 최종값
0~10,000m 영역에서 선택 가능
바코드 래스터 치수 30mm

 

FBPS 600i 품목 목록 바로 보기

다운로드

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
수평 운반 캐리지 영역 보호
안전 - 제품 개요(PDF, ~7MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
팔레트 매거진 접근 보호 장치 – 자동 재시동 기능 포함
Catalogue Formation Safety 2024/2025
안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)
자재 이송 스테이션에 대한 접근 모니터링
다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 모니터링
Certificat Qualiopi
RSL 400 - 안전 레이저 스캐너 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
위험 영역 및 접근 보호를 위한 광학 안전 센서 - 제품 개요(PDF, ~3MB)
ELC 100 - 안전 라이트 커튼 - 플라이어(PDF, ~1MB)
AGV 및 로봇 이송 스테이션 보호
MLC 530 SPG - 안전 라이트 커튼 - 플라이어(PDF, ~1MB)
선형 운반 대차의 영역 보호
물류 포크리프트 애플리케이션에서 다중 스테이션 접근 보호
인쇄 및 용지 가공 기계의 공급 지점 보호
LBK - 안전 레이더 시스템 - 플라이어(PDF, ~1MB)
안전 스위치, 안전 잠금장치, 안전 근접 센서, 안전 명령 장치 - 제품 개요(PDF, ~3MB)
MSI - 안전 제어와 안전 릴레이 - 제품 정보(PDF, ~4MB)
MSI - 안전 릴레이 - 선택 가이드 (PDF, ~2MB)
MSI 400 - 안전 컨트롤러 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
기계 안전 서비스 - 기계 안전 전반에 대한 서비스 및 지원(PDF, ~3MB)