Muing_1400px

뮤팅 기능을 이용한 접근 보호

빠르고 쉬운 통합

뮤팅 기능은 컨베이어 라인의 재료 운송을 위한 바이패스 기능을 제어하고 모니터링합니다. 이 기능은 뮤팅 센서의 신호를 사용하여 이송 물체와 사람을 구별합니다. 사용 목적에 따라 다양한 안전센서 및 제어 구성요소에서 뮤팅 기능을 이용할 수 있습니다.

MLC_SPG_Infografiken_700x500px

뮤팅 작동 원리

뮤팅 기능이 있는 접근 보호 장치의 경우 안전센서 외에 추가적으로 '뮤팅 센서'를 통해 운반 물체와 사람을 구별합니다.
뮤팅 센서 신호는 안전센서 또는 외부 제어 장치에서 평가됩니다.

사용 시 이점

  • 뮤팅 기능이 있는 접근 보호 장치는 OSSD 출력을 통해 시스템 제어 장치의 안전 회로에 쉽게 통합 가능
  • 뮤팅 기능은 장치에 통합되어 있으며 필요한 경우 쉽게 구성할 수 있습니다. 안전 기능의 프로그래밍은 필요 없습니다.
  • 안전센서와 제어 장치의 2센서 및 4센서 뮤팅과 뮤팅 기능으로 모든 뮤팅 애플리케이션에 대한 솔루션 제공.

뮤팅 솔루션의 일반적인 사용 범위

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_wl_700x500px

2센서 뮤팅, 시간 제어

진입 및 출구를 위한 범용 솔루션. 뮤팅 센서는 교차되게 정렬되어 있습니다.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_one-sided_wl_700x500px

2센서 뮤팅, 시퀀스 제어

출구 전용. 증가된 요구사항의 경우 (예: 적재 형태 및 배치로 인해) 뮤팅 센서는 평행하게 정렬되어 있습니다.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_parallel_wl_700x500px

4센서 뮤팅, 시간 제어

진입 및 출구용. 증가된 요구사항의 경우 (예: 적재 형태 및 배치로 인해) 뮤팅 센서는 평행하게 정렬되어 있습니다.

mld_set-ac_700x500px

뮤팅 센서 세트를 통한 빠르고 쉬운 시운전

뮤팅 센서 세트 Set-AC는 사전 조립되고 즉시 사용할 수 있는 구조로 인해 빠르고 오류 없는 시운전을 보장합니다. 이 세트는 멀티 라이트빔 안전 센서 MLD 및 안전 라이트 커튼 MLC와 함께 작동합니다. 장치 컬럼 DC/UDC의 측면에 간단히 고정하거나 MLD 및 MLC 장치에 직접 고정할 수 있습니다. 또한 센서 모듈 AC-SCM은 모든 컴포넌트의 간편한 연결을 보장합니다. 뮤팅 센서, 재시동 버튼 및 디스플레이 요소는 모듈에 연결되어 있으며 콜렉터 케이블로 MLD 또는 MLC 장치에 연결합니다.

PPIC_MLDSET-M2-1300T_R_700x500px

전체 사전 구성됨

안전 센서 세트 MLDSET는 뮤팅 기능이 있는 접근 보호 장치를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 사전 조립된 세트는 플러그 연결로 즉시 사용 가능하기 때문에 효율적으로 구성하고 신속하게 시운전할 수 있습니다. 다양한 뮤팅 작업에 맞게 조정된 다양한 사전 조립 모델을 사용할 수 있습니다.

기술적 특징

  MLD 300, MLD 500 MLC500 MSI-MD-FB MSI 400

특징

장치 유형 멀티 라이트빔 안전 센서 안전 라이트 커튼 뮤팅 인터페이스 구성 가능한 안전 PLC
뮤팅 기능이 탑재된 모델 버전 MLD 33x / 53x MLC 530 모든 모든
안전센서에 통합된 뮤팅 기능 X X    
제어 장치에 통합된 뮤팅 기능     X X

뮤팅 기능

2센서 뮤팅, 시간 제어 MLD 330 / 530 X X X
2센서 뮤팅, 시퀀스 제어 MLD 330 / 335 / 530 / 535   X X
4센서 뮤팅, 시간 제어 MLD 335 / 535     X
4센서 뮤팅, 시퀀스 제어     X X
'뮤팅 승인' 입력 신호 X   X X
부분 뮤팅 X      

 


자세히 알아보기

자세히 알아보기

자세히 알아보기

자세히 알아보기

안전 - 제품 개요(PDF, ~7MB)
안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)
위험 영역 및 접근 보호를 위한 광학 안전 센서 - 제품 개요(PDF, ~3MB)