광모뎀

네트워크 내의 데이터는 다양한 방식으로 전송됩니다. 광학 데이터 전송 광모뎀은 "공기" 매체를 사용하여 데이터를 최대 300m 거리까지 보이지 않게 접촉 및 마모 없이 전송합니다. 이 기술은 플랜트 엔지니어링 업계를 선도하며 효율적이고도 경제적입니다.

개요

Header_DDLS200-500

광모뎀

네트워크 내의 데이터는 다양한 방식으로 전송됩니다. 광학 데이터 전송 광모뎀은 무선 광학 신호로 데이터를 최대 500m 거리까지 보이지 않게 접촉 및 마모 없이 전송합니다. 이 기술은 플랜트 엔지니어링 업계를 선도하며 효율적이고도 경제적입니다.



DDLS 500

원격 진단을 위해 웹서버가 통합된 광모뎀

케이블과 통신 없이 데이터를 전송해야 하는 어플리케이션일 경우 광모뎀이 적합한 솔루션입니다. 기계 시스템과 WLAN 시스템의 사용에 한계가 있는 경우 광모뎀을 사용하면 어디서든 비접촉식 통신을 할 수 있습니다. 

광모뎀용 광전 감지기 DDLS 500을 사용하면 실시간으로 100Mbit/s에 200m까지 데이터의 비접촉 및 비마찰식 전송이 가능합니다. 이를 위해 보이지 않는 적외선 레이저가 장치 간에 양방향으로 통신합니다. 부가 기능은 장치의 취급을 용이하게 합니다. 레이저 정렬 보조 장치와 통합 레벨을 사용하면 보다 긴 거리에서도 아주 손쉽게 정렬할 수 있습니다. 전 세계에서 유일한 DDLS 500 통합 웹 서버로 원격 진단을 수행할 수 있습니다.  또한 DDLS 500은 PROFINET 장치로도 인식됩니다.

사용 시 이점

  • 정확한 실시간 데이터 전송: 접속 가능한 모든 이더넷 프로토콜을 최소한의 타임 딜레이를 두고 100Mbit/s의 속도로 전송할 수 있습니다.

  • 통합 연결: 통합 웹 서버를 통해 전 세계 어디서든 진단 데이터에 접근할 수 있습니다. 제어 장치에 진단 데이터를 전송합니다. (PROFINET)

  • 기능을 직접 결합: 모듈형 구조로 기본 모델에 감지 범위, 레이저 정렬 보조, 히팅 및 웹서버 등 원하는 기능을 추가하여 원하는 확장 모델을 구성할 수 있습니다.

  • 간편한 설치 및 정렬: 레이저 정렬 보조 장치, 수평계 및 조정 나사가 있는 내장형 고정판으로 매우 간편하게 설치 및 정렬할 수 있습니다.

  • 수신 신호 광량 모니터링: 이로써 고장 위험을 조기에 경고할 수 있습니다(과도한 오염으로 인한 고장).

적용 분야

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01
AMS300_Galvanik_WL_2022_01

기술적 특징

 

DDLS 500

DDLS 200

최고 전송 속도 / 테이프 너비

100Mbit/s

2Mbit/s

감지 범위 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500m

공급전압 

18 ~ 30V DC 

18 ~ 30V DC 

히터 미포함 소비전력

200mA(24V에서)

24V DC에서 약 200mA

히터 포함 소비전력

800mA(24V에서)

24V DC에서 약 800mA

빔 개방각(송신기)

광학 축에 ± 0.5

120m ~ 500m 타입의 광학 축에 ± 0.5°

 80m 타입의 광학 축에 ± 1.0°

30m 타입의 광학 축에 ± 1.5°

광원: 송신기 / 레이저 정렬 시스템

적외선

적외선

보호 등급

IP65

IP65

치수(H x W x D)
감지 범위 40 120m
감지 범위 200 m

156 × 100 × 99.6 mm

156 × 100 × 122 mm

190 × 89.25 × 120mm

작동 온도:
히터 없음
히터 포함

-5 ~ +50°C
-35 ~ +50°C

-5 ~ +50°C
-30 ~ +50 °C(응축되지 않음)

지원되는 프로토콜

일반 이더넷, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422