Sensorlösungen für die Primärverpackung im Bereich Getränkeabfüllung, Pharma- und Fleischverpackung sowie der Süß- und Backwarenproduktion, für die Karton- und Gebindeverpackung und die Palletierung.
글로벌 산업은 끊임없이 변화하고 있습니다. 이에 따라 작업자와 설비를 보호하기 위한 안전 시스템에 대한 요구사항도 복잡해지고 있습니다. 로이체는 다양한 산업 안전 요구사항을 충족시키기 위해 통합 안전 포트폴리오를 제공하며 효율적인 자재 공급, 높은 생산 효율성, 완벽한 안전 솔루션을 지원합니다.
센서, 안전 스위치, 카메라와 같은 모든 주변 장치는 필드버스나 제어 장치와 연결되어야 합니다. 당사의 모듈형 연결 유닛은 장치 유형과 사용 범위에 따라 다양한 인터페이스를 제공합니다. 이 인터페이스를 이용하여 장치를 필드버스에 간단하게 연결하고 새 장치를 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다.