바코드 위치 측정 시스템

바코드 위치 확인 시스템에서는 판독 헤드가 바코드 테이프를 따라 움직입니다. 이는 이동 방향에서 최대 10km 거리까지 절대 위치 데이터를 정확하게 산출합니다. 바코드 테이프의 취급 방법은 간단하며 직선 구간 및 곡선 구간에도 균일하게 접착할 수 있습니다. 이 시스템은 최고의 유연성, 간단한 설치, 투명 진단, 내장형 인터페이스의 다양한 선택폭과 같은 장점을 갖고 있습니다. 새 기능 availability control로 작동 중 진단을 실행할 수 있습니다.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

바코드 위치 측정 시스템 BPS 300i를 사용해 밀리미터 단위의 정밀도로 위치 데이터 측정

효율적인 상품 이송을 위해서는 기계 및 시스템에서 위치가 빠르고 정확하게 감지되어야 합니다. 10km의 길이를 최대 10m/s의 속도로 감지하는 바코드 위치 측정 시스템 BPS 300i는 고층 창고 기계, 수평 운반 캐리어, 텔퍼 라인에 사용할 수 있도록 최고의 위치 측정 기능을 탑재하도록 설계되었습니다.



사용 시 이점

  • 간편한 필드버스 통합: 필드버스 통신이 내장되어 있어다양한 제어 시스템에 맞출 수 있습니다. 설정이 필요한 경우 제어 시스템(예: GSDML 파일) 또는 장치에 통합된 웹서버(예: SSI 인터페이스의 경우)를 사용하여 바로 해당 항목을 설정할 수 있습니다. 제어 장치를 통해 바로 장치의 파라미터 설정이 가능합니다. 이를 통해 설치 시간과 비용이 절약되며 별도의 연결 유닛이 필요하지 않습니다. 또한 교체 시에는 파라미터 설정이 필요하지 않습니다.

  • 높은 파워 리저브: 레이저 기술과 ±60mm의 작동범위 덕분에 기계적 변동에도 매우 안정적으로 작동합니다. 이로써 이 시스템은 뛰어난 파워 리저브 기능을 통해 모든 환경에서 안정적으로 위치를 감지합니다.

  • 예측 유지보수: 판독 품질 모니터링 기능이 바코드의 판독 가능성을 지속적으로 분석하고 예비 광출력이 감소하는 것을 조기에 알려줍니다. 이로써 시스템의 가용성이 보장됩니다.

  • 간편한 설치: 효율적인 고정 방식 덕분에 장치를 간편하면서도 견고하게 설치할 수 있습니다. 교체 시에는 장치 위치에 큰 변화가 없어 재정렬 작업이 필요하지 않습니다.

  • 모듈식으로 선택 가능한 기능 범위:
    • 제어 장치로 최적의 연결을 돕는 다양한 연결 후드(단자, M12, 케이블)
    • 시각화 및 진단을 위한 디스플레이(옵션)
    • 저온 애플리케이션을 위한 히팅 옵션(옵션)

주요 특장점

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

BPS 300i는 장치에 통합된 다양한 인터페이스를 통해 위치 데이터와 상태 정보를 전송합니다. 다른 게이트웨이는 필요하지 않습니다. 이로써 지정된 GSD/GSDML 또는 ESI 파일을통해 제어 장치와 데이터를 교환하는 경우 통신이 매우 편리해집니다.

Webconfiguration_700x500px

통합 webConfig 도구

웹 사용자 인터페이스가 통합되어 포괄적인 진단을 이용할 수 있으며, 필요한 경우 원격 진단 액세스를 설계할 수도 있습니다. SSI 또는 RS 485/RS 422 인터페이스가 포함된 장치의 파라미터를 알아보기 쉬운 그래픽 인터페이스로 매우 편리하게 설정할 수 있습니다.

어플리케이션

곡선을 포함한 텔퍼 라인 위치 측정

Applikation1_700x500px

빠르고 정확한 고층 창고 기계의 이송 축 및 리프팅 축 위치 설정

Applikation3_700x500px

갠트리 크레인 축에서 위치 감지

Applikation4_700x500px

소형 바코드 위치 측정 시스템 BPS 8 

로이체의 소형 바코드 위치 측정 시스템 BPS 8은 필요한 공간이 적고, 넓은 작업 영역으로 기계적 변동에도 안정적으로 작동합니다. 이 시스템은 간편한 고정 장치와 표준화된 M12 플러그 연결부를 제공합니다. RS 232 또는 RS 485 인터페이스를 이용하여 모든 종류의 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. BPS 8은 전면 빔 방향 버전이나 편향 미러가 있는 버전으로 구매할 수 있습니다.

BPS 8 품목 목록 바로 보기

 

BPS8_700x500px

기술 데이터 개요

 

BPS 300i

BPS 8

작업 영역

50 ~ 170 mm

80 ~ 140mm, 전면 빔 방향

60 ~ 120mm, 굴절형 빔 방향

반복정밀도 ± 0.15 mm ± 1(2) mm
측정값 출력 1ms(1,000개 값/s) 3.3ms(300개 값/s)
노출 시간 8 ms 26.6 (13.3) ms
최대 이동 속도 10 m/s 4m/s
통합 인터페이스 PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
RS 485(MA 8-01 사용)

공급전압 10 ~ 30 V DC 4.9 ~ 5.4 V DC,
10 ~ 30V DC(직접 연결),
MA 8-01 사용
작동 시 주위 온도
히터 없음
히터 포함

 

-5 ~ +50 °C
-35 ~ +50 °C

 


0 ~ +40 °C

바코드 테이프 BCB

바코드 위치 측정 시스템의 두 번째 기본 요소는 바코드 테이프입니다. 유연성이 뛰어난 접착식 플라스틱 테이프에는 일정한 간격으로 고유의 바코드가 인쇄됩니다. 이 기술을 통해 테이프는 내구성, 탄력성이 뛰어나며 기계적으로도 견고합니다. "텍스트"에도 위치값이 인쇄되어 더욱 편리합니다. 최대 10,000m 길이의 이 테이프는 매우 간편하게 주행 구간을 따라 부착할 수 있으며, 텔퍼 라인 등의 수평 곡선 또는 수직 곡선에도 사용할 수 있습니다.  

바코드 테이프는 맞춤형 사양으로 제공 가능합니다. 이때 테이프 너비, 테이프 길이와 시작값 및 최종값을 해당 애플리케이션에 맞춰 조정할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 테이프가 손상된 경우 필요한 만큼의 테이프 구간을 별도로 구매할 수 있습니다. 타임 딜레이 없이 이를 진행할 수 있어 시스템 가용성이 보장됩니다. 그런 다음 테이프 구간은 원래의 바코드 테이프로 주문됩니다.

BCB_700x500px
  BCB
테이프 길이

기본형 테이프: 5m ~ 150m, 200m

맞춤형 테이프 길이: 최대 10,000m

테이프 너비

기본형 너비:  25mm/47mm

맞춤형 너비: 20mm ~ 140mm

BPS 300, BPS 30용 바코드 테이프 BCB G40…(그리드 치수 40mm)
FBPS 600, BPS 8용 바코드 테이프 BCB G30…(그리드 치수 30mm) 
권장 공정 온도 0°C ~ +45°C
온도저항성 40°C ~ +120°C
접착제 강한 접착력
기계 특성 긁힘 방지, 얼룩 방지, 자외선 차단 기능, 내습성, 내화학성

 

로이체 바코드 테이프 바로 보기

다운로드

ROD 300/500 – 레이저 스캐너 – 제품 정보(PDF, ~1 MB)
FBPS 600i - 안전 바코드 위치 확인 시스템 - 플라이어(PDF, ~1 MB)
광학 거리 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
시리즈 10 - 측정용 및 스위칭 거리 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
ROD4 및 ROD4plus - 측정용 레이저 거리 센서 - 제품 정보(PDF, ~2MB)
LPS/LES/LRS - 라이트 섹션 센서 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
측정용 및 스위칭 라이트 커튼 – 제품 정보(PDF, ~1MB)
측정용 및 스위칭 초음파 센서 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
BPS 300i, 8 - 바코드 위치 확인 시스템 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
AMS 300i - 레이저 거리 측정기 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
OGS 600 – 광학 가이드 센서– 플라이어(PDF, ~2 MB)
FBPS_1400x400

안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i

최대 PLe까지 하나의 장치를 이용한 안전한 위치 감지용

세계 최초의 안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i를 사용하면 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 장치는 2개의 SSI 인터페이스를 통해 주파수 변환기와 같은 안전용 제어 기기에 연결되며 Performance Level e까지의 애플리케이션에 적합합니다. 따라서 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있고 설치 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.



사용 시 이점

  • 최대 PL e까지 하나의 장치로 안전하게 위치 감지
  • 매우 간단한 안전 기능 구현
  • 좁은 공간에도 설치 가능 및 설치 비용 절감
  • 고속의 고층 창고 기계에서 사용하기 위한 10ms의 짧은 오류 반응 시간
  • 매우 견고하고 기계적 내구성이 뛰어나며 자외선 차단 기능이 있는 바코드 테이프
  • 50~170mm의 넓은 작업 영역과 정교한 고정 설계로 간편한 설치 및 통합 보장

주요 특장점

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

최대 PL e까지 하나의 장치로 안전하게 위치 감지

FBPS 600i 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 장치는 2개의 SSI 인터페이스를 통해 주파수 변환기와 같은 안전용 제어 기기에 연결됩니다. 또한 장치는 이미 PL e/SIL 3의 요구사항을 충족합니다. 따라서 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있고 설치 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

빠른 동작에 적합

FBPS 600i는 고층 창고 기계에서와 같이 빠른 동작 중의 위치 감지에 특히 적합합니다. 이를 위해 FBPS 600i의 오류 반응 시간은 10ms로 매우 짧습니다. 따라서 속도와 핸들링 성능을 최적화할 수 있습니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

안정적인 작동

FBPS 600i는 매우 안정적으로 작동합니다. 스캔할 때마다 소프트웨어가 고정밀 위치값을 결정하는 여러 코드를 판독합니다. 스캐닝 빔의 대각선 경로와 장치의 움직임으로 인해 각 코드는 다양한 지점에서 스캔됩니다. 다양한 지점에서의 스캔 방식은 일부 오염이나 손상으로 인한 판독 오류를 방지합니다.

바코드 테이프 역시 산업용으로 최적화되어 있습니다. 자가 접착식 플라스틱 테이프에는 자외선 차단 기능이 있으며, 견고하고 기계적 내구성이 뛰어납니다. 또한 인쇄된 위치값은 쉽게 판독할 수 있으며 취급이 용이합니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

모든 상황에서 빠르고 정확한 설치

퀵 체인지 장치가 포함된 정교한 고정 설계를 통해 FBPS 600i를 간편하게 설치할 수 있습니다. 장치는 쉽게 접근 가능한 클램프 브래킷의 나사로 단단히 고정됩니다. 이를 통해 설치 시간을 절약하고 서비스 이용 시 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 또한 FBPS 600i는 50~170mm의 넓은 작업 영역 덕분에 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

어플리케이션

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

고층 창고 기계에서의 안전한 위치 감지

요건:
위험성 평가에서 시스템의 위험 및 필요한 Performance Level PLr이 확인되었습니다. EN 528(고층 창고 기계 – 안전 요건)과 같은 관련 표준이 이를 지원합니다. 필요한 안전 위치 및 속도 모니터링(예: 정비 중 또는 리프트 카 탑승 시)을 위해 안전한 위치 감지가 필요합니다.

솔루션:
안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i는 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 이 시스템은 PL e/SIL 3에 대한 요구사항을 충족하므로 안전 기능을 매우 쉽게 구현할 수 있습니다.  

기술적 특징

FBPS 600i
  안전 안전성 PL e, SIL 3, 카테고리 4
(EN ISO 13849-1 및 IEC 61508)
오류 반응 시간 10ms~400ms (조절 가능)
연결  SSI 인터페이스 2개, M12 커넥터 2개
전원 공급: M12 커넥터
설정 및 진단: Mini USB
반복정밀도 ±0.15mm (1 시그마)
판독 거리 50 … 170 mm
보호 등급 IP 65
온도 범위 -5 ~ +60°C
히팅 옵션: -35~+60°C
치수, 높이 x 너비 x 깊이 측면 연결부: 116.3 x 112.5 x 51.5mm
하단 연결부: 105 x 123.8 x 51.5mm 
디스플레이 (옵션) 위치 및 상태 정보 디스플레이
상태 신호 판독 품질 오염의 조기 감지용
바코드 테이프
  특징  매우 견고한 특징의 플라스틱 테이프, 자외선 차단, 아크릴 접착제를 통한 자가 접착식,
일반 텍스트로 인쇄된 위치값
기본형 바코드 테이프 높이: 25mm, 47mm
길이: 최대200m
설정 가능한 바코드 테이프 높이: 20mm~140mm
시작값 및 최종값
0~10,000m 영역에서 선택 가능
바코드 래스터 치수 30mm

 

FBPS 600i 품목 목록 바로 보기

다운로드

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
수평 운반 캐리지 영역 보호
안전 - 제품 개요(PDF, ~7MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
팔레트 매거진 접근 보호 장치 – 자동 재시동 기능 포함
Catalogue Formation Safety 2024/2025
안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)
자재 이송 스테이션에 대한 접근 모니터링
다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 모니터링
Certificat Qualiopi
RSL 400 - 안전 레이저 스캐너 - 제품 정보(PDF, ~3MB)
동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
위험 영역 및 접근 보호를 위한 광학 안전 센서 - 제품 개요(PDF, ~3MB)
ELC 100 - 안전 라이트 커튼 - 플라이어(PDF, ~1MB)
AGV 및 로봇 이송 스테이션 보호
MLC 530 SPG - 안전 라이트 커튼 - 플라이어(PDF, ~1MB)
선형 운반 대차의 영역 보호
물류 포크리프트 애플리케이션에서 다중 스테이션 접근 보호
인쇄 및 용지 가공 기계의 공급 지점 보호
LBK - 안전 레이더 시스템 - 플라이어(PDF, ~1MB)
안전 스위치, 안전 잠금장치, 안전 근접 센서, 안전 명령 장치 - 제품 개요(PDF, ~3MB)
MSI - 안전 제어와 안전 릴레이 - 제품 정보(PDF, ~4MB)
MSI - 안전 릴레이 - 선택 가이드 (PDF, ~2MB)
MSI 400 - 안전 컨트롤러 - 제품 정보(PDF, ~1MB)
기계 안전 서비스 - 기계 안전 전반에 대한 서비스 및 지원(PDF, ~3MB)