광학 거리 센서
광학 거리 센서는 정확성, 분해능, 감지 범위 및 크기에 대한 다양한 요구 사항을 가진 여러 애플리케이션에서 다양한 측정 작업을 수행합니다. 이를 위해 다양한 센서 크기 및 사양의 삼각 측량, 전파 시간 및 위상차 측정 작동 원리가 광학 거리 센서의 광범위한 포트폴리오에 포함됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 206개의 제품이 검색됨
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50153162
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 인터페이스: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50153161
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50151568
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 1,050 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
상품 정보: 25. 4. 11.