소형 하우징 내 측정용 센서
소형 광학 거리 센서를 사용하면 IO-Link를 통해 측정값을 출력할 수 있습니다. 측정값 계산은 삼각 측량(최대 150mm 범위) 또는 Time of Flight(최대 2.5m 작동 범위)의 원리를 기반으로 합니다. 디자인은 스위칭 범위의 로이체 표준 디자인을 기반으로 하며 IO-Link를 통한 측정값 출력 기능으로 보완됩니다. ToF 장치는 초소형 디자인과 긴 감지 범위를 결합합니다. 이 범위의 모든 센서는 뛰어난 가격 대비 성능을 자랑합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 13개의 제품이 검색됨
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50153162
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50153161
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT3CL1-2M.3/L6
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50150021
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 케이블, 케이블
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50150020
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50150019
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M8, 원형 커넥터가 있는 케이블, M8
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50150018
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 50 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT55C.S3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50148213
- 시리즈: 55C, 55C
- 최대측정범위: 30 ... 80 mm
- 하우징재료: 스테인리스, 스테인리스
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT55C.3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50148212
- 시리즈: 55C, 55C
- 최대측정범위: 30 ... 150 mm
- 하우징재료: 스테인리스, 스테인리스
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT53C.S3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50148168
- 시리즈: 53C, 53C
- 최대측정범위: 30 ... 80 mm
- 하우징재료: 스테인리스, 스테인리스
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT53C.3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50148167
- 시리즈: 53C, 53C
- 최대측정범위: 30 ... 150 mm
- 하우징재료: 스테인리스, 스테인리스
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT3C.3/L6-200-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50146593
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 30 ... 150 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M8, 원형 커넥터가 있는 케이블, M8
ODT3C.3/L6-200-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50146592
- 시리즈: 3C, 3C
- 최대측정범위: 30 ... 150 mm
- 하우징재료: 플라스틱, 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
상품 정보: 25. 4. 11.