레이저 위치 측정 시스템

광학 레이저 위치 설정 시스템은 움직이는 장비와의 거리를 접촉 없이 빠르고 정확하게 계산합니다. 레이저 거리 측정 시스템은 산업용 이더넷 또는 필드버스 인터페이스를 사용하여 밀리초 주기로 동적 제어를 위한 위치값을 매우 정확하게 측정합니다. 이 센서에서는 최신 신호 처리 장치가 사용되어 최대 300m의 거리까지 매우 정확하게 계산할 수 있습니다. 광범위한 기능 카탈로그가 내장되어 있어 제한 상황이 감지되고 진단 데이터도 표시됩니다. 반복 정밀도 1mm, 절대 측정 정확도 ±2mm ~ ±5mm를 제공합니다. PROFINET 및 PROFIBUS 모델의 경우 주파수 변환기에 위치 데이터를 직접 제공하기 위해 한 개의 병렬 SSI 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
PPIC_AMS_100_Headerformat

세계 최초로 시중 제품 중 가장 콤팩트하게 만들어진 위치 측정 시스템 AMS 100i

새로운 AMS 100i로 최대 120m까지 밀리미터 정밀도로 위치 설정 

자동화 위치 설정 애플리케이션이 점점 다양해지면서 센서 시스템에 새로운 도전 과제가 제기되고 있습니다. 창고와 운반 차량의 유연성, 콤팩트함, 개조 양상, 하이브리드성이 심화되고 있습니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 Leuze는 선형 레이저 위치 측정 시스템 AMS 시리즈에 콤팩트한 모듈 설치식 위치 측정 시스템 AMS 100i를 추가하였습니다. AMS 300i에 비해 AMS 100i는 동일한 성능 요건으로, 더 짧은 감지 범위의 물류 위치 설정 애플리케이션에 솔루션을 제공합니다. 모듈식 기계 구조로 더욱 유연하게 센서를 설치할 수 있습니다.

새로운 AMS 100i는 105 x 68 X 75mm의 작은 사이즈와 100mm에 불과한 블라인드 존을 갖춘, 시중의 제품 중 가장 콤팩트한 레이저 위치 측정 시스템입니다. 



사용 시 이점

  • 물류 산업에서 최대 120m의 포지셔닝 작업 수행: 고층 창고 기계(RGB), 무인 운반 차량(AGV) 및 리프트 시스템 애플리케이션
  • 좁은 설치 공간에 설치 가능: 시중의 센서 중 가장 콤팩트한 디자인(105 x 68 x 75mm) 및 가장 작은 블라인드 존(100mm)
  • 설계상 제한이 없음: 공간이 좁은 애플리케이션, 이동식 애플리케이션, 점점 콤팩트해지는 차량에도 설치 가능 장애 윤곽이 없는 평평한 하우징 표면
  • 센서와 거의 맞닿는 가까운 위치까지 위치 설정 가능: 100mm까지의 최소 측정 범위 덕분에 설치 공간을 효율적으로 사용 가능 (편향 미러 사용 시 몇 밀리미터에 불과)
  • 간섭이 발생하지 않아 광모뎀과의 최소 간격이 필요하지 않음: 포지셔닝 센서 AMS와 광모뎀 DDLS 사이에 영향을 미치는 요인(간섭)이 발생하지 않아 설계와 장착이 매우 자유로움
  • 고객 애플리케이션 맞춤형 성능: 두 가지 모델(AMS 100i 및 AMS 300i)을 제공하여 적합한 옵션 선택 가능
  • 비용 최적화: AMS 100i가 합리적인 가격 대비 높은 성능 제공
  • 유연한 장착: 모듈식 설치 방식 및 고정 옵션, 손쉬운 정렬 덕분에 장치를 빠르고 유연하게 설치 가능
  • 냉동 온도 및 고온의 환경에 모두 사용 가능: 히터 내장 모델 및 앞유리 히팅 모델을 제공하여 -30°C까지의 냉동 애플리케이션 및 +60°C까지의 고온에서도 사용 가능

주요 특징

AMS100_02

시중의 제품 중 가장 콤팩트한 디자인과 가장 작은 블라인드 존

105 x 68 x 75mm의 치수와 100mm에 불과한 데드 존을 갖춘 새로운 포지셔닝 센서 AMS 100i는 시중의 센서 중 가장 콤팩트한 포지셔닝 센서입니다. 따라서 설계상 큰 제한 없이 최대한 자유롭게 센서를 설치할 수 있습니다. AMS 100i는 설치 공간이 좁은 새로운 애플리테이션, 이동식 애플리케이션, 점점 콤팩트해지는 사이즈의 차량에도 문제없이 장착할 수 있습니다. 

AMS-100i_700x500px

100mm의 근접 범위까지 위치 설정 가능

100mm까지의 최소 측정 범위 덕분에 설계상 제한이 거의 없습니다. (편향 미러 사용 시 몇 밀리미터에 불과) 즉, 센서와 매우 가까운 거리에서도 위치 설정 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 공간을 효율적으로 활용하게 됩니다.

 

PPIC_AMS100i_Explosionsgrafik_700x500px

모듈식 장착 옵션 및 손쉬운 정렬

AMS 100i는 정렬 장치 없이 사용 가능합니다. 또한 편향 미러 한 개, 브라켓 두 개와 같은 추가 고정 시스템을 통해 아랫면에도 장착할 수 있습니다. 이러한 모듈식 장착 옵션으로, AMS 100i는 더욱 다양한 애플리케이션에 맞춤 조정이 가능합니다.
눈에 보이는 레이저 광선 덕분에 라이트 스팟을 매우 쉽게 맞은편 반사판에 맞춰 정렬할 수 있습니다. 두 개의 육각 소켓으로 이를 정렬합니다.

 

AMS100_RGB_Gassenende_500x700

광모뎀 바로 옆에도 간섭 없이 장착 가능

AMS 100i는 장치에 영향을 받지 않아 광모뎀 DDLS 500i 바로 옆에 장착할 수 있습니다. 두 시스템 사이에는 간섭이 발생하지 않습니다. 따라서 AMS 100i와 DDLS 500i를 설치 공간이 좁은 곳에서도 사용할 수 있습니다.

 

적용 분야

AMS100_RGB_Fahrachse_Hochachse_totale
AMS100_RGB_Hochachse_Spiegel_nah

하이랙 창고 고층 창고 기계의 포지셔닝

요건:
통로 길이가 120m인 하이랙 창고에서 고층 창고 기계를 사용해 캐리어(나무 상자, 종이 상자, 팔레트)를 반입 및 반출해야 합니다. 자동화 장치와 제어 장치를 센서 시스템과 액추에이터로 제어해야 합니다. 마모되거나 컨투어링 오류가 발생할 수 있는 기계식 거리 센서는 사용하지 않아야 합니다.

솔루션:
차량과 통로 끝 사이의 거리를 측정하는 광학 시스템으로 고층 창고 기계의 위치를 측정할 수 있습니다. 새로운 AMS 100i는 최대 120m까지 안정적으로 포지셔닝이 가능하며 최대 10m/s의 트래버스 측량과 +/- 2mm의 정확성을 제공합니다. 또한, 기계식 시스템과 달리 마모가 발생하지 않습니다.

AMS100_AGV

스태커 크레인/물류 리프트 장치의 포지셔닝

요건:
제조업체의 창고 및 생산 구역에서는 무인운반차(AGV)가 통로를 따라 주행합니다. 지금까지 기계식 거리 센서를 사용해 스태커 크레인의 포크 높이를 조정했습니다. 하지만 와이어 엔코더는 마모되거나 오류가 발생할 수 있어 차량의 안정성과 가용성이 크게 저하됩니다. 이러한 문제를 콤팩트한 광학 시스템이 해결해 줍니다. 센서는 차량 유형에 따라 유연하게 설치가 가능해야 하며, 다양한 위치에 부착할 수 있어야 합니다.

솔루션:
새로운 AMS 100i 광학 시스템은 마모가 발생하지 않습니다. 게다가 대상 물체까지의 실제 거리만 측정하고 캐리어나 포장재가 측정 경로에 들어와도 잘못된 위치를 출력하지 않습니다.

105 x 68 x 75mm의 치수와 블라인드 존이 100mm에 불과해 근접 거리까지 측정이 가능한 새로운 AMS 100i는 시중의 센서 중 가장 작은 포지셔닝 센서입니다. 따라서 갈수록 작은 사이즈의 차량과 센서를 사용하는 시장의 요구사항을 충족합니다. 또한 AMS 100i는 모듈식 설치 방식으로 매우 유연하게 장착할 수 있습니다.

AMS100_shuttle_totale
AMS100_shuttle_nah

리프트 시스템의 광학 포지셔닝 센서

요건:
유연하게 확장 가능한 셔틀 시스템을 사용해 고층 창고 기계뿐만 아니라 캐리어도 반입 및 반출해야 합니다. 캐리어 자체와 셔틀도 리프트 시스템을 이용해 다양한 층고로 운반해야 합니다.

솔루션:
광범위한 감지 범위를 커버하고 동적이면서 정밀한 측정 기능을 제공하는 새로운 광학 포지셔닝 센서 AMS 100i로 이러한 작업을 해결할 수 있습니다. 100mm의 근접 범위까지 측정이 가능하여 물류 리프트 장치 바로 아래에 센서를 설치할 수 있는 이점이 있습니다. 두 개의 측정 시스템을 병렬로 설치하여 폭이 넓은 물류 리프트 장치에서도 사용이 가능하며 오프셋(기울어짐)을 방지할 수 있습니다. 콤팩트한 포지셔닝 센서 AMS 100i는 이러한 경우에도 합리적인 가격 대비 높은 성능을 제공합니다.

레이저 위치 측정 시스템 AMS 300i: 빠르고 정확하게 거리 측정


레이저 위치 측정 시스템 AMS 300i는 하이랙 창고와 같이 움직이는 장비의 위치 데이터를 안정적으로 빠르게 측정해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 레이저 위치 센서 AMS 300i를 진정한 글로벌 플레이어로 만든 것은 독특한 인터페이스 옵션입니다. 경우에 따라 측정 데이터는 진단, 상태, 파라미터 설정, 제어 등의 동시 실행을 위해 두 개의 인터페이스에 동시 출력될 수 있습니다.


또한 최고의 정확성과 ms 주기를 갖춘 최신 신호 처리 장치가 사용되어 최대 300m의 거리까지 매우 빠르게 계산됩니다. 포괄적 기능 카탈로그가 장치에 통합되어 제한 상황도 감지 및 표시할 수 있습니다. 광범위한 진단 기능은 사전 고장 메시지도 내보낼 수 있도록 합니다.

사용 시 이점

  • Integrated connectivity: 모든 유명 필드버스가 장치에 직접 통합됨
  • 제어장치를 사용하여 파라미터 설정: 파라미터 설정을 제어장치에서 직접 수행하거나 제어장치를 통해 수행
  • 새 장치에 자동 전송: 교체 시 모든 파라미터가 자동으로 필드버스를 통해(설정 도구의 파라미터 데이터 관리 사용) 새 장치에 전송됨
  • 선택 가능한 다수 기능: 선택 가능한 다수 기능이 제공되어 애플리케이션에 최적으로 맞춤 조정 가능. 인터페이스, 히팅, 감지 범위
  • 관련 파라미터(예: 레이저, 온도, 수신 레벨, 위치 창 또는 속도)가 지속적으로 모니터링됩니다. 이로써 시스템이 고장 발생 전 적시에 메시지를 내보내 사전에 점검 및 유지보수가 이뤄질 수 있도록 합니다.
  • 설정된 정렬의 간편한 조정 및 고정을 위해 설치 솔루션이 내장됨
  • DDLS 시리즈의 광데이터 트랜스시버와 간섭 없이 동시 사용 가능 
AMS300i_700x500px

애플리케이션

APIC_IL_AMS300i_high_bay_storage_devices_wl_700x500px

레이저 위치 측정 시스템을 이용한 물류 산업에서의 위치 측정

요건:
고층 창고 기계 또는 화물 핸들링 장치가 접근할 위치에 맞게 X 방향(이송 축) 및 Y 방향(리프팅 축)에 위치해야 합니다.

솔루션:
레이저 위치 센서 AMS 300i는 최대 300m의 거리에서 움직이는 시스템 부품에 대한 거리를 높은 절대 정확도로 신속하게 측정합니다. 장치는 동적 제어를 위해 산업용 Ethernet 또는 필드버스 인터페이스의 광범위한 선택을 통해 밀리초 간격으로 측정값을 제공합니다.

APIC_IL_AMS300i_Vertical_positioning_load_handling_device_wl_700x500px

물류 산업 물류 리프트 장치의 수직 위치 설정

요건:
팔레트의 안정적인 입고 및 출고를 위해 화물 핸들링 장치를 올바른 높이에 정확하고 안정적으로 배치해야 합니다.

솔루션:
레이저 위치 센서 AMS 300i는 ± 2mm의 절대 정확도로 2ms마다 측정 데이터를 제공합니다. 데이터는 다양한 인터페이스를 통해 제어 장치로 전송될 수 있습니다.

APIC_IL_cranes_AMS300i_positioning_wl700x500px

레이저 위치 측정 시스템을 이용한 크레인 위치 측정

요건:
접근할 위치에 따라 크레인 또는 트롤리를 배치해야 합니다. 위치 설정을 위한 바코드 테이프를 부착할 수 없습니다.

솔루션:
레이저 위치 측정 시스템 AMS 300i는 최대 300m의 거리에서 움직이는 시스템 부품에 대한 거리를 높은 절대 정확성으로 신속하게 측정합니다. 장치는 동적 제어를 위해 산업용 Ethernet 또는 필드버스 인터페이스의 광범위한 선택을 통해 밀리초 간격으로 측정값을 제공합니다.

APIC_AT_AMS300i_DDLS500_bodywhite_wl_orig_700x500px

자동차 산업에서의 리프터 위치 설정 및 광모뎀

요건:
고층 창고 기계 또는 리프터가 접근할 팔레트에 맞는 x 방향(이송 축) 및 y 방향(리프팅 축)에 위치해야 합니다. 시스템의 높은 가용성을 보장하기 위해 이송 명령 및 위치 데이터가 광학 방식으로 컨트롤러에 전송되어야 합니다.

솔루션:
레이저 거리 측정기 AMS 300i 또는 바코드 위치 확인 시스템 BPS 300i 가 정확한 포지셔닝을 위해 사용됩니다. 데이터 전송 광모뎀 DDLS 500i는 AMS 300i 장치 바로 옆에서 오프셋 없이 작동합니다. 선택 가능한 감지 범위, 인터페이스 및 프로토콜이 최적의 솔루션을 보장합니다.

기술 데이터 개요

특징

AMS 100i

AMS 300i

감지 범위 0.1 ~ 120 m 0.2 ~ 300 m
정확성 ± 2 mm ±5mm(±2mm~200m)
반복 정밀도 (3 시그마) 0.6 mm 1.5 mm
광점 직경 ≤80 mm ≤220 mm
최대 이동 속도 ≤10 m / s ≤10 m / s
공급전압 18 ~ 30 V DC 18 ~ 30 V DC
소비 전류 250mA 히팅 모델 선택 불가능 /
500mA 히팅 모델 선택 가능
250mA 히팅 모델 선택 불가능 /
500mA 히팅 모델 선택 가능
송신기 레이저 다이오드, 적색광, 파장 655nm 레이저 다이오드, 적색광, 파장 650 ~ 690nm
레이저 등급 레이저 등급 2 (EN 60825-1, CDRH에 따름) 레이저 등급 2 (EN 60825-1, CDRH에 따름)
작동 온도 -5 ~ 60°C 히팅 모델 선택 불가능 /
–30 ~ +60°C 히팅 모델 선택 가능
-5 ~ 50°C 히팅 모델 선택 불가능 /
–30 ~ +50°C 히팅 모델 선택 가능
보호 등급 IP 65 IP 65
인터페이스 SSI, TCP/IP PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, EtherNet IP, EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232 / 422 / 485, Interbus
인증 CE, UL, CDRH, ISO 9001 CE, UL, CDRH, ISO 9001

AMS 300i - 레이저 거리 측정기 - 제품 정보(PDF, ~1MB)