측정용 라이트 커튼
이 장치는 움직이는 물체를 측정하는 데 적합합니다. 측정 결과는 완전히 통합된 인터페이스를 통해 출력할 수 있습니다. 동시에 프로그래밍 가능한 스위칭 출력을 통해 후속 요소를 조작할 수 있습니다. 여러 개의 라이트 커튼을 캐스케이드할 수도 있습니다. 여러 측정 범위와 평가 기능을 거의 무제한으로 매개변수 설정할 수 있어 장치를 다양한 측정 작업을 위해 사용할 수 있습니다. 폭 넓게 사용 가능한 분해능과 측정 필드 길이는 사용 분야에 대한 최적의 적응을 보장합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
9.5 m
9.5 m
3.5
4.5
7
9.5
2,960 mm
2,960 mm
130
140
150
160
240
290
300
310
320
400
450
460
470
480
560
610
620
630
640
720
770
780
790
800
880
930
940
950
960
1,040
1,090
1,100
1,110
1,120
1,200
1,250
1,260
1,270
1,280
1,360
1,410
1,420
1,430
1,440
1,520
1,530
1,570
1,580
1,590
1,600
1,680
1,730
1,740
1,750
1,760
1,840
1,890
1,900
1,910
1,920
2,000
2,050
2,060
2,070
2,080
2,160
2,210
2,220
2,230
2,240
2,320
2,390
2,400
2,480
2,530
2,550
2,560
2,640
2,710
2,720
2,800
2,850
2,870
2,880
2,960
40 mm
40 mm
5
10
20
40
30 µs
30 µs
10
30
결과 목록: 378개의 제품이 검색됨
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
결합 제품
상품 정보: 25. 4. 16.