빠르고 투명한 어플리케이션용

이 측정용 라이트 커튼은 인터페이스가 통합되어 있으며 새로운 유형의 커넥터 연결부가 원활한 물체 추적을 보장합니다. 이 라이트 커튼은 최대 8m의 감지 범위와 빔당 10μs의 고유한 측정 사이클을 제공합니다. 또한 최대 3.5m까지 투명한 대상도 확실하게 감지합니다. 까다로운 산업 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징. 빠른 설치를 위한 M12 원형 커넥터를 이용한 연결.