존재 여부 감지용 Simple Vision 센서
새로운 Simple Vision 센서 IVS 108은 조작이 간단한 이미지 처리 센서 하나로 포장 공정 중 감지 작업을 해결할 수 있습니다.
개요

신제품 비전 센서 IVS 108
매우 손쉬운 조작 - 완벽한 유무 감지 성능
신제품 IVS 108은 대상의 유무를 쉽게 감지할 수 있는 혁신적인 비전 센서입니다. 이 센서는 다양한 감지 작업에서 뛰어난 성능을 제공합니다. IVS 108은 직관적으로 빠르게 설정할 수 있으며 광센서만큼 조작이 간편합니다.
기술적 특징
특징 | IVS 108 |
전기 데이터 | |
전원 공급 장치 | 10 ~ 30VDC |
소비 전력 | 4.2 W |
내장된 조명 | 고출력 LED 4개, 흰색, 편광식 |
정렬 보조 장치 | LED 2개, 적색 |
인터페이스 및 프로토콜 | 디지털 I/O, TCP/IP 이용 시 이더넷 100Mbit/s |
디지털 스위칭 입력부 | 옵토커플러 2개(티치인 및 트리거) |
디지털 스위칭 출력부 | Good, No Good 데이터 출력을 위한 PNP/NPN/Push-Pull 3개 (선택 가능) |
응답 시간 | 50ms (고정) |
광학 데이터 | |
카메라 타입 | 모노 컬러 (블랙/화이트) |
작동 간격 WD | 50 … 150 mm |
판독 범위 (FoV) | WD=50mm: 22mm x 16mm; WD=150mm: 55mm x 41mm |
화각 (가로방향) | 19º |
화각 (세로방향) | 14.5º |
초점 조정 | 자동 초점 기능을 통해 초점 위치를 모터식으로 조정 |
카메라 셔터 | 글로벌 셔터 |
기술 데이터 | |
치수(높이 x 너비 x 깊이) | 58 x 47 x 38mm (커넥터 제외) |
고정 | M3 나사 2개, 간격 37.6mm |
조작 및 표시 | |
티치 버튼 | Good/No Good 물체 티치 (webConfig로도 가능) |
윗면 디스플레이 | 5개의 LED 5개를 사용하는 HMI |
후면 디스플레이 | Ethernet 연결 상태(노랑색) 및 전압(청색)을 나타내는 LED 상태등 |
전면 디스플레이 | 녹색 LED: Good, 적색 LED: No Good |
GUI (티치 버튼에 대한 대체 옵션) | 이더넷을 통한 webConfig |
기타 | |
사진 저장 | 6(내부) |
작업 개수 | 32(작업 0~31) |