비전 센서

비전 센서는 포장 산업 및 물류 분야에서 다양한 이미지 기반 검사 작업을 위한 솔루션입니다. 이 센서는 산업 환경에 적합한 하우징으로, 여러 검사 어플리케이션을 해결하는 데 필요한 모든 센서 형식을 갖춘 콤택트한 이미지 처리 시스템입니다. 비전 센서는 적재 칸 정밀 위치 제어, 코드 판독, 유무 감지, 측정 및 카운팅 작업에 사용하기 적합합니다.
물류 산업의 적재 위치 제어를 위해 제작된 IPS 200i/400i 시리즈 센서는 단일 적재 칸이나 이중 적재 칸의 마커를 감지합니다.
카메라에 기반한 DCR 200i 시리즈 장치는 코드 판독 시 물체의 1D 코드 또는 2D 코드를 안정적으로 식별합니다.
Simple Vision 센서는 광센서만큼 조작이 쉽고 카메라 시스템만큼 강력합니다. 이 센서는 일반적으로 포장 산업의 존재 여부 감지, 코드 판독, 측정, 카운트 영역에 사용됩니다.
PPIC_Camera-based_2Dscanner_2000x500px_1400x400

비전 센서 - 고정식 1D/2D 코드 리더

완벽한 제품 이력 관리
카메라 기반 코드 리더 DCR 200i 시리즈

이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드(DPM), 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 등 모두 안정적으로 감지할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.

 

 



IPS 200-400_1400x400

비전 센서 - 카메라 기반 적재 칸 정밀 위치 제어

고층 창고 기계를 위한 스마트 센서 솔루션
IPS 200i/IPS 400i 센서 시리즈

적재 위치 제어 맞춤형 평가 알고리즘을 사용하는 카메라 기반 위치 설정 시스템은 이 애플리케이션을 위한 스마트 솔루션을 제공합니다. 특히 카메라와 안전용 제어 기기가 콤팩트한 시스템에 통합되어 있어 작업자가 선호하는 솔루션입니다. 전문 지식이 없어도 간편하게 시운전 및 조작할 수 있습니다.

 

 



 

Banner_simple-vision1400x400

Simple Vision 센서

손쉬운 조작 대비 카메라 시스템만큼 뛰어난 성능.
새로운 제품 포트폴리오 IVS 108, IVS 1048i/DCR 1048i.

광센서만큼 조작이 간편하고 카메라 시스템만큼 뛰어난 성능, 이것이 로이체의 Simple Vision 센서의 콘셉트이자 특장점입니다.

새로운 Simple Vision 센서 포트폴리오를 통해 산업 자동화 분야의 다양한 산업용 이미지 처리 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 유무 감지, 부품 감지 또는 검사, 측정 또는 카운팅 작업 중 무엇을 수행하든 각 애플리케이션에 알맞은 솔루션을 제공합니다.

이미지 캡처, 처리 및 통신 기능 모두 하나의 이미지 처리 센서에 통합되어 있습니다. 즉, 이 비전 센서는 뛰어난 안정성과 간편한 통합 기능을 갖춘 모듈식 다기능 이미지 처리 솔루션입니다.

강력한 임베디드 소프트웨어 도구는 하나의 작업 파이프 라인에서 독립적으로 또는 공통으로 실행되며, 실행 시 외부 제어 장치가 필요하지 않습니다. 이처럼 Simple Vision 센서의 작동 방법은 매우 간단합니다.

 



제품 개발 모토: Keep it simple

애플리케이션
Application_700x500px

Simple Vision 센서는 다양한 검사 및 품질 프로세스에 사용하기에 적합합니다. 여기에는 부품 구분, 형상 검사, 윤곽 분석, 패턴 감지, 분류, 카운트, 측정 및 코드 판독 작업이 포함됩니다. 개별 기능으로 사용하거나 원하는 구성으로 조합하여 사용할 수 있습니다.

성능
Gluehbirne_700x500px

표준 광센서보다 훨씬 많은 부가 기능을 제공하지만 이미지 처리 시스템보다 훨씬 덜 복잡하여 사용 시 특별한 전문 지식을 요구하지 않습니다. 콤팩트하고 스마트한 Simple Vision 센서는 각 작업에 필요한 모든 요소를 갖췄습니다.

효용성
ipic_usability_700x500px

전문 지식 없이 구성 및 파라미터 설정: Simple Vision 센서의 소프트웨어 툴을 사용하면 몇 가지 파라미터만으로 빠르고 간단하게 설정을 완료할 수 있습니다. 다양한 인터페이스를 통해 제어 환경에 통합된 전체 솔루션을 만들 수 있습니다.

제품 포트폴리오: 작업에 최적화된 성능 제공

IVS 108
Simple_Vision_IVS-108_700x500px

IVS 108은 충진 장치에 공급되는 모든 유형의 병과 플라콘에서 병 뚜껑, 라벨 또는 인쇄물과 같은 대상의 유무를 감지하는 데 적합합니다. 또한 이 모델은 형태, 재료, 색상 또는 치수와 상관없이 대상의 정렬을 확인합니다.

DCR 1048i
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px

DCR 1048i은 강력한 코드 판독 알고리즘으로 높은 판독률을 보장합니다. 이 모델은 특별히 DPM 코드를 위해 개선된 알고리즘을 옵션으로 제공합니다.

IVS 1048i
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px

올라운더 모델 IVS 1048i은 감지 작업, 검사 작업, 식별 작업을 하나의 장치로 해결할 수 있습니다. 해상도에 따른 여러 모델을 제공합니다.

IVS 108 보기

 

기능:

  • 존재 여부 감지 기능

DCR 1048i 보기

 

기능:

  • 1D/2D 코드 판독
  • DPM 코드 판독
  • 인쇄 품질 검증(OCV)

IVS 1048i 보기

 

기능:

  • 존재 여부 감지 기능
  • 측정 및 카운트
  • 1D/2D 코드 판독
  • DPM 코드 판독