라이트 섹션 센서

스위칭 라이트 섹션 센서는 레이저 라인을 따라 스캔 및 2D 물체 감지 작업을 수행합니다. 특히 멀티 트랙 운송에 사용할 경우, 대상 물체의 완비여부 모니터링이나 제품 모니터링에 적합합니다. 짧은 측정 시간과 200 ~ 800mm의 감지 범위를 통해 깊은 탱크에서도 높은 처리 속도로 내용물을 확인할 수 있습니다. 내부 데이터 처리를 통해 16가지 유형의 물체를 프로그래밍 및 구분할 수 있으므로 제어 용량을 절약할 수 있습니다. 하나의 센서로 복잡한 감지 작업을 처리할 수 있습니다. 콤팩트한 하우징은 설치 시 높은 수준의 유연성을 보장하고 설치 공간을 절약합니다.