넓은 판독 간격
사용 시 이점
- 높은 시스템 가용성: 통합 코드 재구성 기술을 통해 손상된 코드를 안정적으로 판독할 수 있어 원활한 프로세스 흐름 보장
- 간편한 통합: GSD/GSDML 파일에서 모듈을 선택하여 PROFIBUS 또는 PROFINET 네트워크에 쉽게 통합 가능
- 빠른 시운전: 브라우저 기반 webConfig를 통한 파라미터 설정 이용
- 다양한 사용 분야: 높이가 다른 물체, 먼 거리에 있는 물체 또는 이동 속도가 빠른 물체의 코드 판독
- 다양한 작동 원리로 제공 가능: 레이저 싱글 라인 및 오실레이팅(진동) 미러
- 중간 및 넓은 감지 범위용
어플리케이션

BCL 500: 높이가 다른 물체의 바코드 판독
요구 사항: 다양한 높이의 패키지가 롤러 컨베이어에서 이동하고 각각 트레이에 배치되어 높은 속도로 운반됩니다. 판독 장치와의 거리에 관계없이 1D 코드의 안정적인 판독이 보장되어야 합니다.
솔루션: 1D 코드 리더는 판독 범위가 최대 2,400mm이므로 빠른 웨브 속도에서도 멀리 떨어져 있는 바코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다.

BCL 500i: 전방향 바코드 판독
요구 사항: 방향, 위치, 높이에 관계없이 이동 속도가 빠른 물체에서 코드를 판독해야 합니다.
솔루션: 1D 코드 리더 BCL 500i는 전방향 판독을 위한 모듈식 스캐너 시스템으로 사용할 수 있습니다. 높은 스캔 속도와 넓은 판독 범위 덕분에 빠르게 움직이는 다양한 높이의 물체에서 코드를 판독할 수 있습니다.

BCL 500i: 다수의 스캐닝 스테이션에서 빠른 시운전
요구 사항: 물류 센터에 다수의 바코드 스캐닝 스테이션이 설치됩니다. 시운전이 빠르고 쉽게 진행되어야 합니다.
솔루션: GSD/GSDML 파일에서 모듈을 선택하여 PROFIBUS 또는 PROFINET 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다. 브라우저 기반 webConfig를 이용한 파라미터 설정을 통해 시운전이 신속하게 이루어집니다.

BCL 500i: 래티스 박스의 바코드 판독
요구 사항: 물류 센터에서 개별 패키지가 종합 발송물로 피킹되어 수취인을 위해 래티스 박스에 적재됩니다. 래티스 박스의 바코드가 부분적으로 오염되었거나 일부가 손상된 경우에도 안정적으로 판독해야 합니다.
솔루션: BCL 500i에는 코드 재구성 기술이 통합되어 있어 오염되었거나 손상된 코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다. 이를 통해 원활한 프로세스 흐름과 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.

BCL 600i: 청색 레이저 다이오드를 사용하여 다양한 물체 높이에서 바코드 판독
요구 사항: 높이가 다른 물체가 컨베이어 라인에서 높은 속도로 운반될 때 판독 장치와의 거리에 관계없이 1D 코드 판독이 보장되어야 합니다.
솔루션: 1D 코드 리더 BCL 600i는 판독 범위가 최대 2,400mm이므로 멀리 떨어져 있는 바코드도 안정적으로 판독할 수 있습니다. 또한 바코드 리더 BCL 600i는 청색 레이저 다이오드 덕분에 적색 레이저 광선을 사용하는 장치보다 50% 더 큰 필드 깊이를 달성합니다. 최대 1,000스캔/초의 높은 스캔 속도는 이송 속도가 빠른 경우에도 코드 판독을 보장합니다.

BCL 600i: 멀리 떨어져 있는 작은 모듈 크기의 바코드
요구 사항: 멀리 떨어져 있는 물체에서 모듈 크기가 작은 코드를 판독해야 하는 경우 판독 필드 깊이가 최대한 큰 1D 코드 리더가 필요합니다.
솔루션: 1D 코드 리더 BCL 600i는 청색 레이저 다이오드 덕분에 적색 레이저 광선을 사용하는 장치보다 50% 더 큰 필드 깊이를 달성합니다. 판독 필드 깊이가 크면 거리 변동에 대한 민감도가 줄어들고 수동으로 초점을 조정할 필요가 없습니다.

BCL 600i: 청색 레이저 다이오드를 사용한 전방향 바코드 판독
요구 사항: 방향 및 위치에 관계없이 코드가 판독되어야 합니다.
솔루션: 바코드 리더 BCL 500i 및 600i는 각각 모듈식 스캐너 시스템으로 사용할 수 있습니다. 배열을 통해 전방향 판독이 가능합니다. 청색 레이저 다이오드를 사용하면 초점 설정을 변경하지 않고도 판독 범위를 확장할 수 있습니다.
주요 특장점
- 간단한 통합,
integrated connectivity 이용 - 가장 중요한 인터페이스가 장치에 이미 통합되어 있음. 보조 게이트웨이 없이 제어 장치에 신속하고 간단하게 연결하기 위한 용도. - 편리한 온라인 파라미터 설정 및 진단,
이더넷을 통해 WebConfig 소프트웨어 이용. - 오실레이팅(진동) 미러 모델,
여러 위치에 있는 코드를 자동으로 스캔하기 위한 모델. - 혁신적인 멀티스캔 기능,
보조 장치 없이 여러 BCL을 하나의 유닛으로 연결하기 위함(예: 두 페이지 판독). - 통합형 스위치 기능,
장치 라인 배선을 통한 전체 이더넷 필드버스의 배선 비용을 절약함.

기술적 특징
BCL 500i/600i | ||
모든 일반 1D 코드의 안정적인 판독 | ||
전면 또는 직각 빔 방향으로 인한 유연한 설치 옵션 | ||
판독 범위: 200 ~ 2,400mm* | ||
모듈 크기: 0.25 - 1mm*(장치 모델에 따라 다름) | ||
빠른 속도로 움직이는 물체를 위한 최대 1,000스캔/초의 높은 스캔 속도 | ||
주변 온도(작동 시): 0 ~ 40°C(히터 제외), –35 ~ 40°C(히터 내장) | ||
인터페이스: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485 | ||
IP 65 보호 등급 | ||
치수(W × H × L): 123.5 × 63 × 106.5mm(싱글 라인 스캐너), 173 × 84 × 147mm(오실레이팅(진동) 미러) | ||
브라우저 기반 webConfig를 통해 또는 GSD/GSDML 파일을 사용하여 PLC를 통해 직접 진단 및 파라미터 설정 | ||
디스플레이 및 히터 장착 모델 제공 가능 | ||
BCL 600i: 청색 레이저 다이오드를 통해 초점 설정을 변경하지 않고도 판독 범위 확장 가능 |
사용 시 이점
- 매우 높은 판독률로 높은 물체 처리량 보장
- 물체 추적이 가능하여 코드와의 거리가 짦아짐
- 통합 듀얼 옵틱으로 인해 넓은 판독 범위 및 필요한 장치 수 감소
- 높은 시스템 가용성: 통합 코드 재구성 기술을 통해 손상된 코드를 안정적으로 판독할 수 있어 원활한 프로세스 흐름 보장
- 빠른 시운전: 브라우저 기반 webConfig를 통한 파라미터 설정 이용
- 다양한 사용 분야: 높이가 다른 물체 또는 매우 먼 거리에 있는 물체의 코드 판독
- 레이저 싱글 라인 작동 원리로 제공 가능
- 매우 넓은 감지 범위용
어플리케이션

BCL 900i: 장거리에서 코드 판독
요구 사항: 높이가 다른 물체가 컨베이어 라인에서 높은 속도로 운반될 때 판독 장치와의 거리에 관계없이 1D 코드 판독이 보장되어야 합니다.
솔루션: 1D 코드 리더 BCL 900i는 60°의 개구각 덕분에 판독 범위가 매우 넓습니다. 최대 1,000스캔/초의 높은 스캔 속도는 이송 속도가 빠른 경우에도 코드 판독을 보장합니다.

BCL 900i: 다양한 높이의 물체에 대한 전방향 바코드 판독
요구 사항: 방향, 위치, 높이에 관계없이 이동 속도가 빠른 물체에서 코드를 판독해야 합니다.
솔루션: 1D 코드 리더 BCL 900i는 전방향 판독을 위한 모듈식 스캐너 시스템으로 사용할 수 있습니다. 높은 스캔 속도와 넓은 판독 범위 덕분에 빠르게 움직이는 다양한 높이의 물체에서 코드를 판독할 수 있습니다.
주요 특장점
- 통합형 인터페이스: 이더넷 IP, 이더넷 TCP/IP, RS 232, RS 422
- 통합 듀얼 옵틱을 통한 간편한 초점 전환
- 브라우저 기반 WebConfig를 이용한 파라미터 설정 및 진단
- 통합형 이더넷 스위치
- 조작 버튼을 이용하여 간단하게 코드 학습
기술적 특징
BCL 900i | ||
모든 일반 1D 코드의 안정적인 판독 | ||
전면 빔 방향 | ||
판독 범위: 450 ~ 1,700mm* | ||
모듈 크기: 0.25 ~ 0.5mm* | ||
빠른 속도로 움직이는 물체를 위한 최대 1,000스캔/초의 높은 스캔 속도 | ||
작동 시 주변 온도: 0° ~ 50 °C | ||
IP 65 보호 등급 | ||
치수(W x H x L): 216 × 96 × 127mm |