콤팩트 스캐너
사용 시 이점
구매 시:
- 전 세계에서 구매 가능
- 신속한 주문 처리
- 빠른 배송
- 정확히 해당 애플리케이션에 필요한 기능 범위가 BCL 200i에 탑재되어 있어 최적의 가격 대비 성능 보장
시운전 시:
- autoAdjust를 이용해 빠르고 쉽게 정렬
- 손쉬운 파라미터 설정
- M12 연결부를 이용해 연결 오류 방지
유지보수 시:
- 전 세계에서 장치 공급 가능
- PROFINET으로 안전하게 장치 교체: 컨트롤러 또는 이웃 검색 기능을 이용한 설정 및 파라미터 저장소
- M12 연결부를 이용해 빠르고 쉽게 장치 교체

어플리케이션

가이드 기능을 이용한 용기 판독 시 가로 또는 세로 배열 1D 코드 감지
요건:
두 컨베이어가 동시에 작동하는 컨베이어 라인을 최대한 콤팩트하게 설계해야 합니다. 컨베이어 라인 위로 여러 용기가 운반되고, 용기에는 안정적으로 감지해야 할 가로 또는 세로 배열 1D 코드가 표시되어 있습니다. 센서는 정확히 애플리케이션을 해결하는 데 필요한 기능 범위를 갖춰야 합니다. 고객은 예산상의 이유로 확장된 기능을 원하지 않습니다.
솔루션:
BCL 200i는 콤팩트한 설계 및 측면 케이블 아웃렛과 도브테일을 갖춰 컨베이어 라인 사이의 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다. 이 장치는 라벨에 인쇄된 1D 코드가 가로 배열인지, 세로 배열인지와 상관없이 코드를 안정적으로 감지합니다. BCL 200i는 이 애플리케이션에 맞춰진 성능으로 경제적인 가격 대비 성능을 제공합니다.

가이드 기능을 이용한 트레이 판독 시 가로로 배열된 1D 코드 감지
요건:
가로 배열 1D 코드가 표시된 다양한 트레이가 컨베이어 라인 위로 운반됩니다. 하나의 바코드 리더를 이용하여 1D 코드를 안정적으로 감지해야 합니다. 장치가 통합형 인터페이스를 사용하고, 전 세계 어디서나 센서 진단이 가능해야 합니다.
솔루션:
바코드 리더 BCL 200i는 가로로 배열된 1D 코드를 안정적으로 감지합니다. 이 장치는 통합형 인터페이스 이더넷 TCP/IP, 이더넷/IP, PROFINET을 이용합니다. 웹 기반 설정 도구를 이용하면 전 세계 어디서나 진단을 수행할 수 있습니다.
그 외: 코드 복원 기술로 손상된 바코드 감지
BCL 200i에는 코드 복원 기술이 탑재되어 있습니다. 이는 손상되었거나 오염된 바코드 또는 바 높이가 낮은 바코드도 문제없이 판독할 수 있는 기능입니다. 이 기능으로 판독을 실패하는 횟수가 줄어들어 시스템 가용성이 크게 향상됩니다.

주요 특장점
가이드 기능을 이용한 용기 및 트레이 식별에 최적화
BCL 200i는 이 애플리케이션에 맞춰진 성능으로 최적의 가격 대비 성능을 제공합니다.

컨베이어 라인 사이 좁은 공간을 위해 최적화된 콤팩트한 설계
BCL 200i는 콤팩트한 설계 및 측면 케이블 아웃렛과 도브테일을 갖춰 컨베이어 라인 사이의 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다. 이로써 컨베이어 라인을 설계할 때부터 공간을 절약할 수 있습니다.

별도의 트리거 센서 없이 바코드 리더 활성화
AutoReflAct(Automatic Reflector Activation)를 이용하면 별도의 트리거 센서 없이 바코드 리더가 활성화됩니다. 이때 스캐너는 줄어든 스캔 빔이 컨베이어 벨트 뒤에 장착된 반사판을 향하도록 합니다. 스캐너가 반사판을 향하는 동안 리딩 게이트는 닫힌 상태를 유지합니다. 바코드 라벨이 부착된 용기나 물체로 반사판이 가려지면 스캐너가 판독을 활성화하여 용기의 라벨을 판독합니다. 판독이 완료되면 반사판을 향한 스캐너의 시야가 해제되고, 스캔 빔이 다시 줄어든 상태로 반사판을 향하게 됩니다.

비틀림 각도가 큰 상태에서도 바코드 판독
BCL 200i 시리즈의 바코드 리더는 검증된 코드 복원 기술(CRT)을 통해 바 높이가 낮은 바코드와 인쇄된 이미지가 손상 또는 오염된 바코드도 판독할 수 있습니다. CRT 디코더를 이용하면 기울어진 각도(비틀림 각도)가 큰 상태에서도 문제없이 바코드를 판독할 수 있습니다.

기술적 특징
BCL 200i | |
바코드: 모든 일반 1D 바코드(Code 128, 2/5 인터리브, EAN 128, Code 39) | |
광원: 적색광 레이저(IEC/EN 60825-1:2014에 따른 레이저 등급 1) | |
판독 필드: 40mm ~ 255mm(m=0.5mm)의 M 렌즈 | |
모듈 크기: m=0.2mm … 0.5mm | |
스캔 속도: 1000 스캔/초 | |
빔 방향: 편향 미러가 있는 측면 | |
스캐너: 라인 및 래스터 스캐너 | |
통합형 인터페이스: 이더넷 TCP/IP, 이더넷/IP, PROFINET RT | |
디지털 IO: 고정 스위칭 입력부 1개/고정 스위칭 출력부 1개 | |
이더넷 포트: 스타 토폴로지용 단일 포트 1개 | |
설정: 이더넷: webConfig 이용(BCL 308i와 동일) PROFINET: GSDML 파일(BCL 348i와 동일) 이더넷/IP: webConfig 이용(BCL 358i와 동일) | |
연결: M12 커넥터(PWR/IO)가 있는 고정 케이블(0.9m) 1개, A 코딩됨, 5핀 M12 소켓(이더넷/PROFINET)이 있는 고정 케이블(0.7m) 1개, D 코딩됨, 4핀 | |
작동 전압: +18 … +30V DC | |
하우징: 알루미늄 다이캐스트, IP 65 | |
렌즈 커버: 유리 | |
작동 시 주변 온도: 0° ~ +40 °C | |
치수: 콤팩트한 설계(WxHxD): 92x38x84mm | |
인증: CE, CDRH, UL |
바코드 리더 BCL 200i에 대해 자주 묻는 질문
webConfig를 사용하면 시운전을 빠르게 실행할 수 있습니다.
webConfig가 포함된 제품에는 별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
BCL 200i에는 1포트 인터페이스가 있어 여러 코드 리더를 하나의 스위치에 연결할 수 있습니다.
PROFINET을 이용하면 전체 설정이 컨트롤러에 저장되었다가 교체 시 장치로 전송됩니다. PROFINET 스테이션 이름은 "이웃 검색" 기능을 통해 전송됩니다.
BCL 200i/300i 시리즈를 결합할 수 있습니다.
BCL 200i는 측면 도브테일 마운팅과 케이블 아웃렛을 통해 좁은 공간에서의 사용에 최적화되어 있습니다.
웹 기반 설정 도구 "webConfig"를 이용하면 추가 외부 프로그램 없이 언제든지 BCL 200i를 원격으로 이용할 수 있습니다. 이를 통해 전 세계 어디에서나 간편하게 고장 진단을 실행할 수 있습니다.
장치 교체 후 즉시 파라미터 세트를 이용할 수 있어 다운 타임이 짧습니다. BCL 348i와 동일한 컨트롤러의 GSDML 파일을 이용하여 입증된 방식으로 설정을 진행할 수 있습니다.
예, 표준 케이블로 고정 연결 케이블이 있는 M12 커넥터(PWR/IO 및 HOST) 2개를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 케이블을 재사용함으로써 빠르게 시운전할 수 있고 비용이 절감됩니다.
"Automatic Reflector Activation(AutoReflAct)"을 이용하면 반사판으로도 바코드 리더를 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 별도의 트리거 센서를 사용하지 않아도 됩니다.
사용 시 이점
- 높은 시스템 가용성: 통합 코드 재구성 기술을 통해 손상된 코드를 안정적으로 판독할 수 있어 원활한 프로세스 흐름 보장
- 간단한 통합: GSD/GSDML 파일에서 모듈을 선택하면 PROFIBUS/PROFINET 네트워크에 쉽게 통합하거나 IODD를 통해 IO-Link 연결에 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 빠른 장치 교체: 파라미터가 내장 메모리에 저장되어 빠른 교체 가능
- 다양한 사용 분야: 높이가 다른 물체, 협소한 공간 또는 이동 속도가 빠른 물체의 코드 판독
- 다양한 작동 원리로 제공 가능: 레이저 싱글 라인, 래스터 스캐너, 편향 미러 또는 오실레이팅(진동) 미러
- 중간 및 넓은 감지 범위용
- 지능형 고정 설계: 좁은 공간을 위해 특별히 BT 300 고정 방법을 개발하였으며, 이로써 컨베이어 라인 가까이에 BCL 300i 설치 가능

어플리케이션

사다리 배열에서 바코드를 사용한 용기 판독
요구 사항:
물류 센터에서 바코드 라벨이 부착된 용기가 사다리 배열로 운반됩니다. 용기가 컨베이어 라인 가장자리까지 도달하기 때문에 짧은 거리에서 바코드를 판독해야 합니다.
솔루션:
라인 스캐너 버전의 바코드 리더 BCL 300i는 매우 짧은 거리(영점 거리)에서도 바코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다.

가로 배열에서 바코드를 사용한 트레이 판독
요구 사항:
다양한 상자가 컨베이어 벨트 위에서 운반되며 모든 상자는 바코드가 있는 트레이에 가로 배열로 배치되어 있습니다. 모든 바코드를 안정적으로 감지해야 합니다.
솔루션:
래스터 스캐너 버전의 바코드 리더 BCL 300i는 가로로 배열된 모든 바코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다.

높이가 다른 물체의 코드 판독
요구 사항:
높이가 다른 물체가 컨베이어 라인에서 운반될 때 위치에 관계없이 1D 코드 판독이 보장되어야 합니다.
솔루션:
1D 코드 리더 BCL 300i에는 다양한 높이의 움직이는 물체에서 코드를 판독할 수 있는 오실레이팅(진동) 미러가 장착된 모델이 있습니다.

협소한 공간에서의 코드 판독
요구 사항:
1D 코드 리더를 설치 깊이가 작은 애플리케이션에 사용할 때 매우 짧은 거리에서도 바코드를 안정적으로 읽을 수 있는 장치가 필요합니다.
솔루션:
1D 바코드 리더 BCL 300i는 영점 거리 판독을 위한 편향 미러가 장착된 래스터 스캐너로도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 컨베이어 라인 사이의 공간이 협소한 경우에도 바코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다. 이 장치는 통합 코드 복원 기술을 사용하여 손상된 코드도 안정적으로 판독할 수 있습니다.
주요 특장점
- 간단한 통합, integrated connectivity 이용 - 가장 중요한 인터페이스가 장치에 이미 통합되어 있음.
- 편리한 온라인 파라미터 설정 및 진단, 이더넷을 통해 WebConfig 소프트웨어 이용.
- 오실레이팅(진동) 미러 모델, 여러 위치에 있는 코드를 자동으로 스캔하기 위한 모델.
- 혁신적인 멀티스캔 기능, 보조 장치 없이 여러 BCL을 하나의 유닛으로 연결하기 위함(예: 두 페이지 판독).
- 통합형 스위치 기능, 장치 라인 배선을 통한 전체 이더넷 필드버스의 배선 비용을 절약함.
- 추가 기능: 포장지에 직접 인쇄된 코드를 더 잘 감지하기 위해 최적화된 J-옵틱. 보조 게이트웨이 없이 제어 장치에 신속하고 간단하게 연결하기 위한 통합형 이더넷 IP 인터페이스.

기술적 특징
BCL 300i | |
모든 일반 1D 코드의 안정적인 판독 | |
전면 또는 직각 빔 방향으로 인한 유연한 설치 옵션 | |
판독 범위: 50 ~ 680mm* | |
모듈 크기: 0.127 ~ 0.8mm* | |
빠른 속도로 움직이는 물체를 위한 최대 1,000스캔/초의 높은 스캔 속도 | |
주변 온도(작동 시): 0 ~ 40°C(히터 제외), –35 ~ 40°C(히터 내장) | |
인터페이스: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link | |
IP 65 보호 등급 | |
치수(W × H × L): 95 × 44 × 68mm(싱글 라인 스캐너), 125 × 58 × 110mm(오실레이팅(진동) 미러), 103 × 44 × 96mm(편향 미러) | |
M12 커넥터, 종단 클램프 또는 고정식 연결 케이블이 있는 모듈식 연결 후드를 통해 연결 가능 | |
디스플레이 및 히터 장착 모델 제공 가능 |