소형 스캐너
1D/2D 코드 판독용 미니어처 스캐너는 하우징 크기가 작아 사용할 설치 공간에 제한이 있을 때 항상 사용됩니다. 제품 범위에는 하우징이 있거나 없는 다양한 버전의 설치 모듈, USB 또는 RS232와 같은 다양한 인터페이스 및 USB 또는 M12.8과 같은 표준화된 연결 옵션이 포함됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
DCR50M2/R2-S7
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151528
- 시리즈: DCR 50
- 스위칭원리: 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능
- 판독가능한코드종류: Maxicode, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Straight, 2...
DCR55M2/R2-150-M12.8
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136784
- 시리즈: DCR 55
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR55M2/UB-1800-S6
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136773
- 시리즈: DCR 55
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR55M2/R2
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50136772
- 시리즈: DCR 55
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 NEC, 2/5 Straight, 2/5 인터리브, Az...
DCR50M2/R2
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50135000
- 시리즈: DCR 50
- 스위칭원리: 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: Pharma Code, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Codablock F...
상품 정보: 25. 4. 11.