콤팩트 스캐너
카메라 기반의 1D 및 2D 코드 리더는 움직이는 코드도 판독할 수 있어 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다. 예를 들어 자동 핸들링 및 검사 장치, 로봇 시스템이나 자동 분석 장치에 사용할 수 있습니다. 또 다른 영역으로는 코드 라벨로 부품을 추적하는 사용 분야가 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 72개의 제품이 검색됨
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151587
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: UPC, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13, ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151106
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, GS1 D...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50149835
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN ...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148608
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148607
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 인터리브, Aztec, EAN 128, EAN 8/13, GS1 D...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147775
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: 코드 39, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147774
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-P
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50146853
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN...
DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50146852
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: Pharma Code, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EA...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50146309
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: 코드 128, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/1...
DCR 258i FIX-L1-102-I3-G-H
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50146012
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, GS1 D...
DCR 258i FIX-L1-102-I3-G
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50146011
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, MOSFET 반도체
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN...
상품 정보: 25. 4. 10.