고정식 코드 리더 1D/2D

고정하여 사용하기 위한 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드, 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 모두 인식할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.
PPIC_Camera-based_2Dscanner_2000x500px_1400x400

고정식 1D/2D 코드 리더

고정하여 사용하기 위한 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드, 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 모두 인식할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.


 

DCR 200i

사용 시 이점

  • 빠르고 쉽게 시운전
    통합 Webconfig 마법사는 쉽고 빠른 설치와 간편한 시운전을 가능하게 합니다. DCR 200i에서는 장치에 있는 두 개의 버튼만으로 PC 없이도 간단한 애플리케이션의 판독 작업을 설정할 수 있습니다.

  • 다양한 재질 위 코드 판독 가능
    교체 가능한 편광 필터 및 디퓨저 필름으로 반사 효과를 줄일 수 있습니다

  • 고속으로 움직이는 물체도 감지
    뛰어난 판독 성능과 고성능 LED 조명으로 물체의 속도가 빠르거나 코드가 부분적으로 손상된 경우에도 우수한 판독 결과를 얻을 수 있습니다.

  • 모듈형 구조로 합리적인 가격에 제공
    DCR 200i의 모듈형 구조를 가지고 있어 사용자에게 필요한 기능만 선택하여 합리적으로 사용하실 수 있습니다.



Highlights

Seamless traceability of your products from production to the customer is getting increasingly more important. Whether for allergen management with food products, placement inspections in the pharmaceutical industry, shipping label monitoring in the packaging sector or testing of the product quality in the electronics industry – the fast and reliable identification of 1D- and 2D-codes is essential.

The DCR 200i dual code reader combines simple handling with high reading performance – even with demanding reading tasks – and thereby provides support with:

  • Identification - ensuring that the label was printed with product/bar code and/or Data Matrix code
  • Track and trace - traceability of ingredients and packed products during production.

Applications

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

Code reading in the production area

Requirement:
In final assembly, codes are used for the traceability of individual components. These must be read on a conveyor line that – at times – moves at high speeds.

Solution:
Thanks to their high scanning rate, the DCR 200i 1D-/2D-code readers enable the reading of codes on quickly moving objects. In addition, optics models are available for various reading ranges.

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

Code checking in electronics production

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px

Shipping-label inspection in conveyor and storage systems

APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

Code inspection on pharmaceutical packages

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

Label inspection in the food industry


 

DCR 1048i

DCR 1048i은 강력한 코드 판독 알고리즘으로 높은 판독률을 보장합니다. 이 모델은 특별히 DPM 코드를 위해 개선된 알고리즘을 옵션으로 제공합니다.

사용 시 이점

  • 이미지 처리 센서 하나로 1D/2D 코드 판독
  • DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘
  • 빠른 시운전
  • 일반적인 산업용 프로토콜 지원
  • 거리, 관측 시야, 분해능에 있어서 유연한 교체식 렌즈
  • 멀티코드 디코딩도 가능

어플리케이션

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

DCR 1048i: 여러 1D/2D 코드 동시 판독

요건:
2차 포장에서는 1D 코드와 2D 코드가 모두 적용되어 있습니다. 제품을 5팩 단위로 상자에 포장하기 전에 품질 보증을 위해 코드를 스캔해야 합니다. 이때 여러 개의 코드를 하나의 스캐너로 코드 유형에 상관없이 동시에 식별해야 합니다. 

솔루션:
신제품 DCR 1048i는 개별 1D/2D 코드는 물론 임의의 개수로 구성된 1D/2D 코드도 다중 코드 판독 기능으로 동시에 판독할 수 있습니다.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

DCR 1048i: 포장재에 직접 인쇄된 코드 판독

요건:
2차 포장에는 2D 코드가 직접 인쇄되어 있습니다. 제품 이력 관리를 위해서는 이러한 DPM 코드를 판독하는 기능이 필요합니다.

솔루션:
비전 센서 DCR 1048i DPM모델은 포장물에 직접 인쇄된 코드를 판독하는 작업을 위해 특별히 최적화된 판독 알고리즘을 탑재하였습니다.

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-bag-product-lined-up-detection_update_700x500px

DCR 1048i: 컨베이어 라인에서의 물체(포장백) 정렬을 감지하기 위한 코드 판독

요건:
백 포장 제품의 경우 포장 뒷면에 코드가 인쇄되어 있습니다. 이 코드는 백 포장 제품이 자동적으로 종이갑에 포장되기 전에 모든 백 포장 제품이 올바르게 정렬되어 있는지 점검하는 데 사용됩니다.

솔루션:
DCR 1048i는 백 포장 제품의 올바른 정렬 여부를 점검하기 위한 목적으로 코드를 식별할 수 있습니다. 또한 패턴 감지 기능을 사용하여 백 포장 제품의 올바른 정렬 여부를 감지할 수도 있습니다.


 

DCR 50/55

모듈형 또는 알루미늄 하우징의 콤팩트한1D/2D 코드 리더 통용되는 모든 1D 및 2D 코드를 위한 CMOS 영상장치 및 내장 디코더. RS 232 또는 USB 인터페이스, 트리거 입력, 스위칭 출력, IP 54 보호 등급.

사용 시 이점

  • 초소형 디자인
  • 통용되는 모든 코드를 판독하기 위해 사용 준비
  • RS 232 또는 USB 인터페이스
  • Sensor Studio PC 소프트웨어를 이용하여 간단하게 설정

어플리케이션

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_presentation_mode_wl_700x500px

Manual code reading and reading in presentation mode

Requirement:

1D-/2D-codes must be read on samples by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.

Solution:

With their very small size and open design, the DCR 50 1D-/2D-code readers can be optimally integrated in constrained spaces.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_on_reagents_wl_700x500px

Code reading on reagents

Requirement:

1D-/2D-codes must be read on samples or reagents by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.

Solution:

The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field on slowly moving objects. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available as a model without housing.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_vials_2_wl_700x500px

Code reading in tube sorters

Requirement:

Prior to further processing, 1D-/2D-codes must be read for sorting.

Solution:

The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available without housing.


 

LSIS 220

LSIS 220은 최적화된 옵틱과 분해능으로, 움직이면서도 코드를 확실하게 판독하기 위한 높은 예비 광출력을 제공합니다. 바코드와 스택 코드, 2D 코드를 빠르고 확실하게 인식합니다.

사용 시 이점

  • 영역 가장자리까지 확실하게 감지하고 넓은 판독 필드를 감지할 수 있는 향상된 옵틱, 빠른 코드 판독을 위한 최적화된 844x640 픽셀의 분해능
  • 2D 코드, 스택 코드, 바코드 인식
  • RS 232 또는 USB 인터페이스
  • 스위칭 입력부(트리거)
  • 수동 활성화 및 매개변수화를 위한 트리거 버튼
  • 유리판이 있는 IP 65 보호 등급의 견고한 금속 하우징과 기계식으로 움직이는 부품이 없는 구조로 산업 분야에서 유용하게 사용 가능
  • 초소형, 열악한 조건에서도 설치 가능

 

어플리케이션

APIC_IL_LSIS220_Code_reading_in_presentation_mode_wl_15cm_300dpi_700x500px

Manual code reading and reading in presentation mode

Requirement:

In assembly processes in which large, various components are moved by hand, both automatic as well as manual code reading must be possible.

Solution:

The LSIS 220 1D-/2D-code readers are equipped with various trigger options for automatic and manual operation.


 

제품 개요

  미니어처 스캐너 DCR 50/55 심플 비전 센서 DCR 1048i 콤팩트 스캐너 DCR 200i 콤팩트 스캐너 LSIS 220
설명 콤팩트한 1D/2D 코드 리더 이미지 처리 센서 하나로 1D/2D 코드 판독. DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘 빠른 리딩 속도를 갖춘 모듈식 구조의 1D/2D 코드 리더 콤팩트한 1D/2D 코드 리더
사용 영역 좁은 공간에서 정지해 있거나 느린 속도로 움직이는 물체의 코드 판독 품질 보증 또는 컨베이어 라인에서의 정렬 감지를 위한 포장지의 코드 판독, 멀티코드 디코딩, DPM 코드 판독 빠른 속도로 움직이는 물체의 코드 판독 프레젠테이션 모드 및 수동으로 코드 판독
통합형 인터페이스 RS232; USB I/O, TCP/IP, PROFINET, FTP 또는 SFTP RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP RS232; USB
판독 범위 30 ~ 425mm 광학장치에 따라 50 ~ 2,000mm 40 ~ 800mm  50 ~ 330mm
이미지 해상도 1,280 x 960 픽셀 1,440 x 1,080픽셀, 736 x 480픽셀 1,280 x 960 픽셀 844 x 640 픽셀
모듈 크기 0.127 ~ 0.528mm 0.1 ~ 1mm 0.1 ~ 1mm 0.127 ~ 1mm
작동 시 주위 온도 0 ~ 50°C  0 ~ 50°C

0 ~ 50°C (히터 제외), -30 ~ 50°C (히터 내장) 

0 ~ 40°C 
치수(너비 x 높이 x 길이)

DCR 50:  31.6 × 12.7 × 27.5mm

DCR 55:  31.5 × 20 × 40.3mm

45 x 85 x 35mm

43×61×44mm 40×32×47mm