RFID

RFID에는 읽기/쓰기 장치와 트랜스폰더 간에 직접적인 "시각 접촉"이 필요하지 않습니다. 트랜스폰더의 정보는 전자기파로 감지됩니다. 따라서 이 시스템은 거친 조건에서도 유용하고 확실하게 사용할 수 있습니다.
Header-RFID_1400x400

사용 시 이점

  • 읽기/쓰기 장치와 트랜스폰더 간에 직접적인 접촉이 필요하지 않습니다: 전파가 주파수 범위에 따라 목재, 판지 또는 플라스틱과 같은 다양한 물체를 통과합니다.

  • 설치 가능:
    RFID 트랜스폰더는 제품이나 운반 물체에 설치할 수 있습니다.

  • 견고하고 안정적:
    RFID 시스템은 견고한 특성으로 인해 열악한 환경에서도 안정적으로 작동합니다.

  • 생산 공정에서의 데이터 저장:
    쓰기가 가능한 트랜스폰더를 생산 공정에서 사용하는 경우, 공정 중에 바로 생산 및 품질 데이터를 저장할 수 있습니다.

 



노하우

RFID 시스템이란 무엇일까요?

RFID는 Radio Frequency Identification의 약자로 전파를 이용하여 물체를 식별하고 위치를 찾는 기술입니다. RFID 시스템은 적어도 하나의 RFID 트랜스폰더와 내장형 또는 외부 안테나가 있는 읽기/쓰기 장치로 구성됩니다. 

RFID 시스템은 어떻게 작동할까요?

트랜스폰더와 쓰기 장치 또는 RFID 판독기 간에 데이터를 전송하기 위해 전자기파가 사용됩니다. 각 RFID 트랜스폰더는 안테나와 마이크로칩으로 구성됩니다. 마이크로칩에는 이른바 Unique ID라고 하는 변경할 수 없는 고유 일련번호가 항상 저장되어 있습니다. 트랜스폰더 유형에 따라 물체와 관련된 추가 데이터가 마이크로칩에 저장되어 있습니다.

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

RFID 트랜스폰더는 데이터 전송 목적으로 통합된 전원을 사용하는 능동형 트랜스폰더와 RFID 판독 장치의 전자기장으로부터 데이터 전송을 위한 에너지를 끌어오는 수동형 트랜스폰더로 구분됩니다. RFID 시스템은 데이터 전송을 위해 저주파/LF(125kHz), 고주파/HF(13.56MHz) 또는 초고주파/UHF(865MHz ~ 928Mhz)를 사용합니다. 사용되는 주파수는 감지 범위, 전송 속도 및 간섭성에 따라 달라집니다.

RFID는 어떤 영역에서 사용할 수 있을까요?

  • 생산 관리
  • 접근 제어
  • 작업자와 물체 식별
  • 스키드, 컨테이너 및 팔레트 식별
  • 컨베이어 및 창고 시스템에서의 물류 이송 관리나 자동차 산업 등

RFID 시스템을 선택할 때 무엇을 고려해야 할까요?

  • UID 번호 판독 및 데이터베이스와 비교
  • 읽기/쓰기 주기는 어떻게 활성화되나요?
  • 읽기/쓰기 주기 연속 모드
  • 읽기/쓰기 주기 트리거링
  • 추가로 필요한 트랜스폰더 데이터가 있으신가요?
  • 상위 시스템에 대한 인터페이스 및 프로토콜(산업용 Ethernet 또는 시리얼 인터페이스)
  • 데이터 보존 개념
  • 트랜스폰더에 (반복적으로) 데이터 쓰기

어플리케이션

PPIC_rfid_1

RFID 용기 식별

요건:
식품 산업 분야에서는 용기와 데이터 매체가 다양한 세척 공정과 화학물질에 노출됩니다. 데이터 매체는 모든 처리 지점에서 제품 관련 데이터를 읽을 수 있고 필요한 경우 저장할 수 있도록 매우 견고해야 합니다.

솔루션:
트랜스폰더 TFM 및 TFI는 최대 IP 68/69K의 높은 보호 등급으로 인해 (쓰기/)읽기 장치 RFM 및 RFI와 함께 결합하여 식품 산업 분야에서 사용하기에 매우 적합합니다. 생산 공정 중에 품질 및 프로세스 데이터를 RFID 트랜스폰더 TFM에 저장할 수도 있습니다.

PPIC_rfid_2

RFID 스키드 식별

요건:
자동차 산업 분야에서 데이터 매체는 때때로 차체 부품의 표면 처리 공정 중에 고온을 견뎌야 하기도 합니다. 또한 페인트 입자가 데이터 매체와의 시각적인 접촉을 방해할 수도 있습니다.

솔루션:
읽기 및 쓰기 장치 RFM의 RFID 파동은 도장 층까지 침투할 수 있습니다. 해당 RFID 트랜스폰더는 최대 250°C의 온도에서도 사용할 수 있습니다.

PPIC_rfid_3

RFID 팔레트 식별

요건:
팔레트를 식별할 때 데이터 매체는 팔레트 또는 운송할 자재에 있습니다. 이때 팔레트 다리가 오염되었거나 데이터 매체가 포장 비닐랩 아래에 있을 수 있습니다. 따라서 식별 장치와 데이터 매체 간의 시각적인 접촉이 부분적으로만 가능하거나 경우에 따라서 전혀 불가능하기도 합니다.

솔루션:
읽기/쓰기 장치 RFM을 사용하면 시각적인 접촉 없이도 데이터 매체를 읽고 쓸 수 있습니다. 오염에 민감하지 않은 TFM 시리즈 트랜스폰더는 하드 태그 또는 스마트 라벨로 이용할 수 있습니다.