견고한 산업용 버전

특히 견고한 버전의 휴대용 스캐너는 열악하거나 오염된 산업 환경 또는 -20°C ~ +50°C(무선) 및 -30°C ~ +50°C(케이블 연결) 온도의 실내에서 임의의 코드를 리딩하기 위해 사용하기에 적합합니다. 장치는 보호 등급이 높아 오염, 충격 및 충돌 부하로부터의 보호 기능이 뛰어납니다. 연결 유닛 MA 200을 이용하면 다양한 필드버스와 산업 이더넷에 연결할 수 있습니다. 파라미터 설정 코드나 소프트웨어를 사용하면 많은 시간을 들이지 않고 간단하게 장치를 설정할 수 있습니다.