다용도 휴대용 스캐너

일반 사용 분야용 코드를 리딩하는 휴대용 스캐너는 습기가 없고 깨끗한 환경과 0°C ~ 50°C 온도의 실내에서 바코드를 판독하는 데 특히 적합합니다. 일반적으로 제품을 보관할 때, 주문을 처리할 때 또는 피킹 과정에서 사용됩니다. 하우징 보호 등급은 IP 42까지이며, 케이블로 연결한 RS 232 또는 USB 인터페이스 버전과 블루투스로 연결하는 무선 스캐너 버전이 있습니다. 파라미터 설정 코드나 소프트웨어로 설정할 수 있습니다.