직접 부품 마크(DPM) 코드
특히 견고한 버전의 휴대용 스캐너는 열악하거나 오염된 산업 환경 또는 -20°C ~ +50°C(무선) 및 -30°C ~ +50°C(케이블 연결) 온도의 실내에서 표면에 직접적으로 표시된 코드(판각, 새겨짐, 레이저 표시)를 리딩하는 데 사용하기에 적합합니다. 장치는 보호 등급이 높아 오염, 충격 및 충돌 부하로부터의 보호 기능이 뛰어납니다. 옵션으로 연결 유닛 MA 200을 이용하면 필드버스와 산업 이더넷에 연결할 수 있습니다. 파라미터 설정 코드나 소프트웨어를 사용하면 많은 시간을 들이지 않고 간단하게 장치를 설정할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
HS 6608 DPM
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50138140
- 시리즈: HS 66x8
- 인터페이스: RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: 코드 39, Aztec, Codabar, EAN/UPC, GS1 데이터 바, Maxicod...
HS 6678 DPM
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50138138
- 시리즈: HS 66x8
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: 코드 39, Aztec, Codabar, EAN/UPC, GS1 데이터 바, Maxicod...
IT 1920i DPM-3
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50138136
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: 2/5 인터리브, Codabar, EAN 8/13, GS1 데이터 바, Micro PDF,...
상품 정보: 25. 4. 10.