높은 저항성의 반사판
특히 표면이 더욱 안정적인 0.3mm ~ 4mm의 여러 반사 소자 크기 구조와 형태의 반사판(예: 세척제 대상 및 제약 산업과 식품 산업에 사용).
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
7 mm
51.3 mm
7
11
12
16
20
29
37
51.3
7 mm
56 mm
7
10
20
21
38
51.2
56
8.5 mm
17 mm
8.5
17
결과 목록: 12개의 제품이 검색됨
상품 정보: 25. 4. 22.