반사판 및 반사 테이프

반사 원리에 따라 작동하는 센서에는 작동을 위해 고품질의 반사 장치가 있어야 합니다. 이를 위해 언제든 최적의 감지 결과를 얻을 수 있도록, 가능한 모든 사용 분야와 환경 조건에 맞는 반사 장치를 사용할 수 있습니다.

반사판

반사판 포토센서의 감지도는 반사판의 종류에 따라 달라지기도 합니다. 고객의 모든 설치 조건에 맞출 수 있도록 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 하우징의 반사판과 다양한 반사 테이프를 제공합니다. 고급 세그먼트 반사판은 세척제에 대한 저항성이 뛰어나 식품과 제약 산업에서 많이 사용됩니다. 내화학성 플라스틱 소재의 Solidchem 반사판은 뛰어난 온도 저항성이 특징입니다.

확장 세그먼트 반사판은 온습도 차이가 큰 생산 현장에 적합합니다.

Reflector_matrix_stainless_steel_sensors_EN_2024 (1) (1)